目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2475.01./02. - 弹顶销,带有弹簧负载销,直的, 带凸缘
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧柱塞
with spring loaded balls
塑料模型
用于压装
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f09/f09_02/f09_02_03/f09_02_03_02/2475-01.prj},{NB=2475.01.006},{DOC=2475_01_02_03_04_pdf},{MAT=1},{D1=6.000},{D2=5.000},{D3=6.500},{L1=7.000},{S=1.600},{F1=6.500},{F2=13.000},{L2=1.000},{ZTC=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
底座Ø
[mm]
D2
滚珠直径
[mm]
D3
Collar diameter
[mm]
L1
长度
[mm]
S
冲程
[mm]
F1
开始弹力
[N]
F2
最后的弹簧力
[N]
L2
Flange Bushing
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2475.01.004
2475.01.004
4.000
3.000
4.600
5.000
0.800
2.500
6.500
1.000
73181900
2475.01.005
2475.01.005
5.000
4.000
5.600
6.000
1.000
6.000
9.400
1.000
73181900
2475.01.006
2475.01.006
6.000
5.000
6.500
7.000
1.600
6.500
13.000
1.000
73181900
2475.01.008
2475.01.008
8.000
6.500
8.500
9.000
1.900
8.000
18.000
1.000
73181900
2475.01.010
2475.01.010
10.000
8.000
11.000
13.500
2.400
12.000
23.000
1.500
73181900
2475.01.012
2475.01.012
12.000
10.000
13.000
16.000
3.300
13.000
25.000
1.500
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D