目錄: KAUFEL
Created: 21.02.2017
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
KAUFEL
246 421 K - PRIMO3 10L A
KAUFEL
ECLAIRAGE DE SECURITE
PRIMO3
HABITATION
Powered by
CAD模型選擇
{kaufel/eclairage_de_securite/primo3/habitation/246421k.prj},{NB=kaufel_246 421 K_architecture_400},{CODE=246 421 K},{PC=MIN},{HHT=115},{EHT=66},{DES=PRIMO3 10L A},{PPATH=../primo3/primo3_asmtpl.prj},{GTIN=05415022263114},{POIDS=},{LHT=237},{TYPEP=Tertiaire; Habitation; Industrie},{TYPE=BAEH},{FONC=Habitation},{TECH=Autotestable SATI},{TA=230 Vca},{FRAS=50Hz},{TYPEDTDA=AC},{PUCON=0,5 W},{MODEDT=SATI},{MODEDFON=Non permanent},{VPLUS=Non},{TYPEDACCUM=Ni-Cd},{CONNORME222=Oui},{NFAEAS=Oui},{NFPSATI=Oui},{NFENV=Oui},{TYPEDSL=LED},{NODLDS=4 LEDs},{NODLDVLED=2 LEDs},{FLUXLAES=8 lm},{IPIDPR=IP42},{IKIDRACM=IK07 / IK10 (avec vis)},{AUTBAT=5H},{TEMPDFON=0°C à +40°C},{CLASSEDPCLCE=II},{TYPEDATEX=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
LHT
Largeur hors tout
[mm]
HHT
Hauteur hors tout
[mm]
EHT
Epaisseur hors tout
[mm]
TYPEP
Type de projet
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
FONC
Fonction
ⁿ/ₐ
TECH
Technologie
ⁿ/ₐ
TA
Tension assignée
[Vca]
FRAS
Fréquence assignée
ⁿ/ₐ
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
ⁿ/ₐ
PUCON
Puissance consommée
ⁿ/ₐ
MODEDT
Mode de test
ⁿ/ₐ
MODEDFON
Mode de fonctionnement
ⁿ/ₐ
VPLUS
V+
ⁿ/ₐ
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
ⁿ/ₐ
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
ⁿ/ₐ
NFAEAS
NF AEAS
ⁿ/ₐ
NFPSATI
NF performance SATI
ⁿ/ₐ
NFENV
NF Environnement
ⁿ/ₐ
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
ⁿ/ₐ
NODLDS
Nombre de lampes de secours
ⁿ/ₐ
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
ⁿ/ₐ
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours (lm)
ⁿ/ₐ
IPIDPR
IP - Indice de protection
ⁿ/ₐ
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
ⁿ/ₐ
AUTBAT
Autonimie batterie
ⁿ/ₐ
TEMPDFON
Température de fonctionnement
ⁿ/ₐ
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
ⁿ/ₐ
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
ⁿ/ₐ
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
ⁿ/ₐ
TYPEDECOMM
Type de communication
ⁿ/ₐ
SUPPDECOMM
Support de communication
ⁿ/ₐ
PROTDECOMM
Protocole de communication
ⁿ/ₐ
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
ⁿ/ₐ
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
ⁿ/ₐ
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
ⁿ/ₐ
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
ⁿ/ₐ
ATEX
ⁿ/ₐ
KAUFEL - 246 421 K - PRIM...
246 421 K
PRIMO3 10L A
05415022263114
237
115
66
Tertiaire; Habitation; In...
BAEH
Habitation
Autotestable SATI
230 Vca
50Hz
AC
0,5 W
SATI
Non permanent
Non
Ni-Cd
Oui
Oui
Oui
Oui
LED
4 LEDs
2 LEDs
8 lm
IP42
IK07 / IK10 (avec vis)
5H
0°C à +40°C
II
N/A
Encastrement plafond, mur...
Filaire
Bus 2 fils
N/A
En permanence
Une fois par semaine
une fois par trimestre
Annuelle
Non
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D