目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2452.10.55. - 滑阀挡块,符合 VW 标准
FIBRO
标准件
弹簧
附件
滑阀挡块
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f08/f08_10/2452_10_55_x_asmtab.prj},{NB=2452.10.55.034},{BC=2452.10.55.034},{DOC=2452_10_55.pdf},{D=34.000},{D2=30.000},{D3=45.000},{M=M6},{A1=82.000},{B1=67.000},{B2=70.000},{C1=33.000},{C2=23.000},{E1=65.000},{E2=40.000},{L2=30.000},{F=7.000},{FEDERKRAFT=6000.000},{E=27.000},{PPATH=f08_10_99/2452_10_55_x_asmsbl.prj},{GEW=0.400},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D2
Durchmesser2
[mm]
D3
Durchmesser3
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
A1
Abstand1
[mm]
B1
Breite1
[mm]
B2
Breite2
[mm]
C1
Hohe
[mm]
C2
Hohe2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L2
Länge2
[mm]
F
Abstand3
[mm]
FEDERKRAFT
负载/力
[Nm]
E
Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung
[Nm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2452.10.55.034
2452.10.55.034
34.000
30.000
45.000
M6
82.000
67.000
70.000
33.000
23.000
65.000
40.000
30.000
7.000
6000.000
27.000
0.400
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D