目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2451.6. - 滑阀挡块
FIBRO
标准件
弹簧
附件
滑阀挡块
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f08/f08_10/2451_6_asmtab.prj},{NB=2451.6.027},{DOC=2451_6_pdf},{D=27.000},{D1=35.000},{D2=30.000},{D3=34.000},{L=45.000},{L1=65.000},{L2=60.000},{L3=40.000},{L4=45.000},{F=5.000},{FN=5200.000},{PPATH=../../../f/f08/f08_10/2451_6_asmsbl.prj},{GEW=0.924},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D
公称通径
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
F
弹簧变形量
[mm]
FN
负载/力
[N]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2451.6.027
2451.6.027
27.000
35.000
30.000
45.000
65.000
60.000
40.000
45.000
5.000
5200.000
0.924
82073010
2451.6.036
2451.6.036
36.000
45.000
40.000
45.000
75.000
70.000
45.000
55.000
5.000
9800.000
1.181
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D