Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23678-10 - Führungsbuchsen Stahl mit Zentrierbund
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23678-10.prj},{NB=23678-10-22096},{BEST=23678-10-22096},{MATERIAL=Stahl},{D=22},{D1=30},{D2=35},{L=96},{L1=76},{L2=6},{L3=9},{GEW=0.2760},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495975351},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
L3
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23678-10-09012
23678-10-09012
钢制
9
14
16
12
12
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09017
23678-10-09017
钢制
9
14
16
17
17
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09022
23678-10-09022
钢制
9
14
16
22
22
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09027
23678-10-09027
钢制
9
14
16
27
27
3
3
0.0220
Yes
84807180
4059495974675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09036
23678-10-09036
钢制
9
14
16
36
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09046
23678-10-09046
钢制
9
14
16
46
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09056
23678-10-09056
钢制
9
14
16
56
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09066
23678-10-09066
钢制
9
14
16
66
36
3
3
0.0520
Yes
84807180
4059495974712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10012
23678-10-10012
钢制
10
14
16
12
12
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10017
23678-10-10017
钢制
10
14
16
17
17
3
3
0.0120
Yes
84807180
4059495974736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10022
23678-10-10022
钢制
10
14
16
22
22
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10027
23678-10-10027
钢制
10
14
16
27
27
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10036
23678-10-10036
钢制
10
14
16
36
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10046
23678-10-10046
钢制
10
14
16
46
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10056
23678-10-10056
钢制
10
14
16
56
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10066
23678-10-10066
钢制
10
14
16
66
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14017
23678-10-14017
钢制
14
20
25
17
17
6
9
0.0380
Yes
84807180
4059495974804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14022
23678-10-14022
钢制
14
20
25
22
22
6
9
0.0450
Yes
84807180
4059495974811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14027
23678-10-14027
钢制
14
20
25
27
27
6
9
0.0510
Yes
84807180
4059495974828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14036
23678-10-14036
钢制
14
20
25
36
36
6
9
0.0610
Yes
84807180
4059495974835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14046
23678-10-14046
钢制
14
20
25
46
46
6
9
0.0750
Yes
84807180
4059495974842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14056
23678-10-14056
钢制
14
20
25
56
46
6
9
0.0850
Yes
84807180
4059495974859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14066
23678-10-14066
钢制
14
20
25
66
46
6
9
0.0960
Yes
84807180
4059495974866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14076
23678-10-14076
钢制
14
20
25
76
46
6
9
0.1110
Yes
84807180
4059495974873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14086
23678-10-14086
钢制
14
20
25
86
46
6
9
0.1190
Yes
84807180
4059495974880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D