피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23050. - Spherical Washers Conical Seats, stainless steel, similar to DIN 6319
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23050. Spherical Washers/ Conical Seats, similar to DIN 6319
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2305_kk/eh_2305_kk_form_c.prj},{NB=EH 23050.0348 Kugelscheibe-Kegelpfanne},{BESTNR=23050.0348},{BESTNRX=23050.348},{MAT=Rostfreier Stahl 1.4305},{AUS=Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C},{D1=50.0},{D3=92},{H1=8.0},{H2=21.0},{R1=67.0},{FBO=48},{BELA=-},{DM=-},{G=545.0},{HX=1.000},{D1X=52.171},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
H13
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
R1
[mm]
FBO
for bolt
ⁿ/ₐ
BELA
max. load capacity for static load max.
[kN]
DM
Torqü for screwed connections max.
[Nm]
G
weight
[g]
EH 23050.0306 Spherical W...
23050.0306
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
6.4
12
0.7
2.3
9.0
6
6
6
1.1
EH 23050.0308 Spherical W...
23050.0308
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
8.4
17
0.6
3.2
12.0
8
12
16
2.8
EH 23050.0310 Spherical W...
23050.0310
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
10.5
21
0.8
4.0
15.0
10
16
32
5.2
EH 23050.0312 Spherical W...
23050.0312
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
13.0
24
1.1
4.6
17.0
12
24
56
7.7
EH 23050.0316 Spherical W...
23050.0316
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
17.0
30
1.3
5.3
22.0
16
45
135
13.0
EH 23050.0320 Spherical W...
23050.0320
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
21.0
36
2.0
6.3
27.0
20
71
280
23.0
EH 23050.0324 Spherical W...
23050.0324
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
25.0
44
2.4
8.2
32.0
24
105
455
46.0
EH 23050.0330 Spherical W...
23050.0330
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
31.0
56
3.6
11.2
41.0
30
191
1050
104.0
EH 23050.0336 Spherical W...
23050.0336
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
37.0
68
4.6
14.0
50.0
36
-
-
193.0
EH 23050.0342 Spherical W...
23050.0342
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
43.0
78
6.5
17.0
58.0
42
-
-
313.0
EH 23050.0348 Spherical W...
23050.0348
Stainless steel 1.4305
spherical washers from st...
50.0
92
8.0
21.0
67.0
48
-
-
545.0
EH 23050.0606 Spherical W...
23050.0606
Stainless steel A4
spherical washers from st...
6.4
12
0.7
2.3
9.0
6
6
6
1.1
EH 23050.0608 Spherical W...
23050.0608
Stainless steel A4
spherical washers from st...
8.4
17
0.6
3.2
12.0
8
12
16
2.8
EH 23050.0610 Spherical W...
23050.0610
Stainless steel A4
spherical washers from st...
10.5
21
0.8
4.0
15.0
10
16
32
5.2
EH 23050.0612 Spherical W...
23050.0612
Stainless steel A4
spherical washers from st...
13.0
24
1.1
4.6
17.0
12
24
56
7.7
EH 23050.0616 Spherical W...
23050.0616
Stainless steel A4
spherical washers from st...
17.0
30
1.3
5.3
22.0
16
45
135
13.0
EH 23050.0620 Spherical W...
23050.0620
Stainless steel A4
spherical washers from st...
21.0
36
2.0
6.3
27.0
20
71
280
23.0
EH 23050.0624 Spherical W...
23050.0624
Stainless steel A4
spherical washers from st...
25.0
44
2.4
8.2
32.0
24
105
455
46.0
EH 23050.0630 Spherical W...
23050.0630
Stainless steel A4
spherical washers from st...
31.0
56
3.6
11.2
41.0
30
191
1050
104.0
EH 23050.0636 Spherical W...
23050.0636
Stainless steel A4
spherical washers from st...
37.0
68
4.6
14.0
50.0
36
-
-
193.0
EH 23050.0642 Spherical W...
23050.0642
Stainless steel A4
spherical washers from st...
43.0
78
6.5
17.0
58.0
42
-
-
313.0
EH 23050.0648 Spherical W...
23050.0648
Stainless steel A4
spherical washers from st...
50.0
92
8.0
21.0
67.0
48
-
-
545.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D