Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23022-20 - 弹性爪式联轴器 带可拆卸夹紧套筒
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23022-20_asmtab.prj},{NB=23022-20-24920781925},{GR=24},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVR=0.15},{WV=1.0},{DZ=7000},{A=20.0},{ANZDM=15.00},{D1=19},{D2=25},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=32},{D4=55},{L=78},{L1=30},{L2=18},{L3=10.5},{L4=34.000},{K=22.00},{GEW=0.3910},{EAN=4059495804521},{NDM=6.000},{XA=20.000},{XE=45.000},{XF=135.000},{XG=360.000},{XH=180.000},{XN=70.000},{TYP=1},{BEST=23022-20-24920781925},{FARBE=gelb},{TM=0.171},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
A
间距
[mm]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
K
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23022-20-14800350404
23022-20-14800350404
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
4
4
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800350808
23022-20-14800350808
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
8
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800350810
23022-20-14800350810
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
10
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800350812
23022-20-14800350812
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800350814
23022-20-14800350814
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351010
23022-20-14800351010
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
10
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351012
23022-20-14800351012
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351014
23022-20-14800351014
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351212
23022-20-14800351212
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
12
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351214
23022-20-14800351214
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
12
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351414
23022-20-14800351414
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
14
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800660808
23022-20-19800660808
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
8
8
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495803975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661212
23022-20-19800661212
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
12
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495803982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661214
23022-20-19800661214
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
14
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495803999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661215
23022-20-19800661215
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661216
23022-20-19800661216
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661414
23022-20-19800661414
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
14
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661415
23022-20-19800661415
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661416
23022-20-19800661416
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661515
23022-20-19800661515
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661516
23022-20-19800661516
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661616
23022-20-19800661616
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
16
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-24800781010
23022-20-24800781010
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
10
10
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
84836040
4059495804088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-24800781818
23022-20-24800781818
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
18
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
84836040
4059495804095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-24800781819
23022-20-24800781819
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
19
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
84836040
4059495804101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D