2200T001 - Steel TRX Counter sunk Tapping Screw(3 with slot, C-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/40t01.prj},{NB=22-00-T001-0060-0400},{S=6},{L=40},{L1=10,12,14,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L2=16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100},{L3=30,35,40,45,50,55,60,65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
DS
Drive size
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
22-00-T001-0050-0100
5
10
22-00-T001-0050-0100
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0120
5
12
22-00-T001-0050-0120
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0140
5
14
22-00-T001-0050-0140
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0160
5
16
22-00-T001-0050-0160
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0180
5
18
22-00-T001-0050-0180
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0200
5
20
22-00-T001-0050-0200
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0220
5
22
22-00-T001-0050-0220
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0250
5
25
22-00-T001-0050-0250
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0300
5
30
22-00-T001-0050-0300
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0350
5
35
22-00-T001-0050-0350
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0400
5
40
22-00-T001-0050-0400
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0450
5
45
22-00-T001-0050-0450
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0050-0500
5
50
22-00-T001-0050-0500
0.80
T25
10
-0.6
2.8
-0.3
22-00-T001-0060-0160
6
16
22-00-T001-0060-0160
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0200
6
20
22-00-T001-0060-0200
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0250
6
25
22-00-T001-0060-0250
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0300
6
30
22-00-T001-0060-0300
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0350
6
35
22-00-T001-0060-0350
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0400
6
40
22-00-T001-0060-0400
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0450
6
45
22-00-T001-0060-0450
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0500
6
50
22-00-T001-0060-0500
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0550
6
55
22-00-T001-0060-0550
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0600
6
60
22-00-T001-0060-0600
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0650
6
65
22-00-T001-0060-0650
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
22-00-T001-0060-0700
6
70
22-00-T001-0060-0700
1.00
T30
12
-0.7
3.4
-0.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D