22000002 - Steel(+) Round countersunk Tapping Screw(3 with slot, C-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/40002.prj},{NB=22-00-0002-0050-0100},{S=5},{L=10},{L1=6,8,10,12,16,20,25},{L2=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L3=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L4=16,18,20,22,25,30,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
22-00-0002-0030-0060
3
6
22-00-0002-0030-0060
0.5
2
6
-0.5
2.45
-0.3
22-00-0002-0030-0080
3
8
22-00-0002-0030-0080
0.5
2
6
-0.5
2.45
-0.3
22-00-0002-0030-0100
3
10
22-00-0002-0030-0100
0.5
2
6
-0.5
2.45
-0.3
22-00-0002-0030-0120
3
12
22-00-0002-0030-0120
0.5
2
6
-0.5
2.45
-0.3
22-00-0002-0030-0160
3
16
22-00-0002-0030-0160
0.5
2
6
-0.5
2.45
-0.3
22-00-0002-0030-0200
3
20
22-00-0002-0030-0200
0.5
2
6
-0.5
2.45
-0.3
22-00-0002-0030-0250
3
25
22-00-0002-0030-0250
0.5
2
6
-0.5
2.45
-0.3
22-00-0002-0040-0080
4
8
22-00-0002-0040-0080
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0100
4
10
22-00-0002-0040-0100
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0120
4
12
22-00-0002-0040-0120
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0140
4
14
22-00-0002-0040-0140
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0150
4
15
22-00-0002-0040-0150
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0160
4
16
22-00-0002-0040-0160
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0180
4
18
22-00-0002-0040-0180
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0200
4
20
22-00-0002-0040-0200
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0220
4
22
22-00-0002-0040-0220
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0250
4
25
22-00-0002-0040-0250
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0300
4
30
22-00-0002-0040-0300
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0350
4
35
22-00-0002-0040-0350
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0400
4
40
22-00-0002-0040-0400
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0450
4
45
22-00-0002-0040-0450
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0040-0500
4
50
22-00-0002-0040-0500
0.7
2
8
-0.5
3.20
-0.3
22-00-0002-0050-0100
5
10
22-00-0002-0050-0100
0.8
2
10
-0.6
4.00
-0.3
22-00-0002-0050-0120
5
12
22-00-0002-0050-0120
0.8
2
10
-0.6
4.00
-0.3
22-00-0002-0050-0140
5
14
22-00-0002-0050-0140
0.8
2
10
-0.6
4.00
-0.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D