Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21808 - 盒式水准仪主体
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
水准器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/libellen/21808.prj},{NB=21808-150720},{BEST=21808-150720},{MATERIAL=Aluminum},{D1=15},{H=6.5},{EMPF=20'},{GEW=0.0031},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90319091},{EAN=4059495336411},{FILTER=KIPP,NORELEM},{XA=5.600},{XB=14.600},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
H
规格
[mm]
EMPF
灵敏
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21808-120725
21808-120725
不锈钢
12
5.8
25'
0.0036
Yes
90319091
4059495336374
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21808-120710
21808-120710
不锈钢
12
5.8
10'
0.0040
Yes
90319091
4059495336381
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21808-140720
21808-140720
铝制。
14
6.5
20'
0.0031
Yes
90319091
4059495336398
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21808-140710
21808-140710
铝制。
14
6.5
10'
0.0031
Yes
90319091
4059495336404
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21808-150720
21808-150720
铝制。
15
6.5
20'
0.0031
Yes
90319091
4059495336411
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21808-150710
21808-150710
铝制。
15
6.8
10'
0.0033
Yes
90319091
4059495336428
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21808-200820
21808-200820
铝制。
20
8.4
20'
0.0061
Yes
90319091
4059495336435
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21808-200810
21808-200810
铝制。
20
8.4
10'
0.0061
Yes
90319091
4059495336442
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21808-250920
21808-250920
铝制。
25
8.6
20'
0.0094
Yes
90319091
4059495336459
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21808-250910
21808-250910
铝制。
25
8.6
10'
0.0099
Yes
90319091
4059495336466
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D