피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21597-25 - Inclined columns steel with tapered collar
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Guide columns and guide pins
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/fuehrungss_u_fuehrungsbuchse/21597-25.prj},{NB=21597-25-18160},{BEST=21597-25-18160},{MATERIAL=Stahl},{D=18},{D1=21},{L=160},{L1=22},{L2=3},{L3=7},{GEW=0.2300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495968957},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21597-25-10100
21597-25-10100
Stahl
10
12
100
13
2
4
0.0600
Yes
84807180
4059495968506
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-10120
21597-25-10120
Stahl
10
12
120
13
2
4
0.1070
Yes
84807180
4059495968513
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-10040
21597-25-10040
Stahl
10
12
40
13
2
4
0.0230
Yes
84807180
4059495968520
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-10050
21597-25-10050
Stahl
10
12
50
13
2
4
0.0360
Yes
84807180
4059495968537
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-10060
21597-25-10060
Stahl
10
12
60
13
2
4
0.0480
Yes
84807180
4059495968544
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-10070
21597-25-10070
Stahl
10
12
70
13
2
4
0.0500
Yes
84807180
4059495968551
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-10080
21597-25-10080
Stahl
10
12
80
13
2
4
0.0520
Yes
84807180
4059495968568
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-10090
21597-25-10090
Stahl
10
12
90
13
2
4
0.0550
Yes
84807180
4059495968575
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-12060
21597-25-12060
Stahl
12
15
60
17
3
5
0.0600
Yes
84807180
4059495968582
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-12070
21597-25-12070
Stahl
12
15
70
17
3
5
0.0650
Yes
84807180
4059495968599
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-12080
21597-25-12080
Stahl
12
15
80
17
3
5
0.0700
Yes
84807180
4059495968605
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-12090
21597-25-12090
Stahl
12
15
90
17
3
5
0.0750
Yes
84807180
4059495968612
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-12100
21597-25-12100
Stahl
12
15
100
17
3
5
0.0800
Yes
84807180
4059495968629
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-12110
21597-25-12110
Stahl
12
15
110
17
3
5
0.0850
Yes
84807180
4059495968636
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-12120
21597-25-12120
Stahl
12
15
120
17
3
5
0.0900
Yes
84807180
4059495968643
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-12140
21597-25-12140
Stahl
12
15
140
17
3
5
0.1000
Yes
84807180
4059495968650
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-12160
21597-25-12160
Stahl
12
15
160
17
3
5
0.1100
Yes
84807180
4059495968667
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-14060
21597-25-14060
Stahl
14
17
60
17
3
5
0.0770
Yes
84807180
4059495968674
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-14070
21597-25-14070
Stahl
14
17
70
17
3
5
0.0820
Yes
84807180
4059495968681
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-14080
21597-25-14080
Stahl
14
17
80
17
3
5
0.1000
Yes
84807180
4059495968698
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-14090
21597-25-14090
Stahl
14
17
90
17
3
5
0.1100
Yes
84807180
4059495968704
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-14100
21597-25-14100
Stahl
14
17
100
17
3
5
0.1260
Yes
84807180
4059495968711
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-14110
21597-25-14110
Stahl
14
17
110
17
3
5
0.1300
Yes
84807180
4059495968728
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-14120
21597-25-14120
Stahl
14
17
120
17
3
5
0.1400
Yes
84807180
4059495968735
31.12.2099
98% availability of produ...
21597-25-14140
21597-25-14140
Stahl
14
17
140
17
3
5
0.1500
Yes
84807180
4059495968742
31.12.2099
98% availability of produ...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D