Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21515 - 带角度误差补偿的线性滚珠轴承,高承载量
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
线性滚珠轴承, 直线滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearkugellager_lineargleitlager/21515.prj},{NB=21515-4002},{BEST=21515-4002},{AUSF=geschlossen},{D=40},{D1=62},{E=59.00},{G=0},{L=80},{L1=60.3},{L2=2.15},{W=0.0},{TZD=13700},{TZS=15000},{GEW=0.0004},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84828000},{EAN=4059495512457},{FILTER=NORELEM},{D2=60.0},{VERS=1.000},{T=2.200},{FF=0.000},{XA=80},{XB=60.3},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
E
间距
[mm]
G
角件
[°]
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
W
宽度 W
[mm]
TZD
动态额定负载 N
[N]
TZS
静态额定负载 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21515-1602
21515-1602
闭合
16
26
0.00
0
36
24.6
1.30
0.0
2200
2400
0.0300
Yes
84828000
4059495278667
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21515-2002
21515-2002
闭合
20
32
0.00
0
45
31.2
1.60
0.0
4000
4400
0.0794
Yes
84828000
4059495278681
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21515-2502
21515-2502
闭合
25
40
0.00
0
58
43.7
1.85
0.0
6700
7300
0.1330
Yes
84828000
4059495278704
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21515-3002
21515-3002
闭合
30
47
0.00
0
68
51.7
1.85
0.0
8300
9100
0.2246
Yes
84828000
4059495278728
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21515-4002
21515-4002
闭合
40
62
59.00
0
80
60.3
2.15
0.0
13700
15000
0.0004
Yes
84828000
4059495512457
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21515-1612
21515-1612
开口
16
26
0.00
70
36
24.6
1.30
9.4
2200
2400
0.0385
Yes
84828000
4059495278674
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21515-2012
21515-2012
开口
20
32
0.00
60
45
31.2
1.60
10.2
4000
4400
0.0648
Yes
84828000
4059495278698
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21515-2512
21515-2512
开口
25
40
1.50
60
58
43.7
1.85
14.4
6700
7300
0.1266
Yes
84828000
4059495278711
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21515-3012
21515-3012
开口
30
47
2.00
55
68
51.7
1.85
13.9
8300
9100
0.1926
Yes
84828000
4059495278735
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21515-4012
21515-4012
开口
40
62
59.00
60
80
60.3
2.15
18.2
13700
15000
0.0003
Yes
84828000
4059495512464
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D