Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-10 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 45 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-10_asmtab.prj},{NB=21334-10-03005000},{B=12.7},{H=26.3},{L=300},{GEW=0.6690},{EAN=4059495693460},{TYP=4},{SX=308.0},{BEST=21334-10-0300},{HER=DZ2601-0030},{A=26},{A1=128},{A2=224},{A3=-},{A4=-},{A5=-},{TRAGKRAFT=32},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=21334-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-10-0150
21334-10-0150
DZ2601-0015
26
78
-
-
-
-
12.7
26.3
150
12
0.0003
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693439
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-10-0200
21334-10-0200
DZ2601-0020
26
128
-
-
-
-
12.7
26.3
200
16
0.4300
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693446
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-10-0250
21334-10-0250
DZ2601-0025
26
128
-
-
-
-
12.7
26.3
250
25
0.5511
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693453
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-10-0300
21334-10-0300
DZ2601-0030
26
128
224
-
-
-
12.7
26.3
300
32
0.6690
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693460
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-10-0350
21334-10-0350
DZ2601-0035
26
128
224
-
-
-
12.7
26.3
350
35
0.7804
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693477
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-10-0400
21334-10-0400
DZ2601-0040
26
128
224
320
-
-
12.7
26.3
400
45
0.9100
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693484
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-10-0450
21334-10-0450
DZ2601-0045
26
128
224
352
-
-
12.7
26.3
450
45
1.0200
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693491
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-10-0500
21334-10-0500
DZ2601-0050
26
128
224
352
416
-
12.7
26.3
500
35
1.1300
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693507
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-10-0550
21334-10-0550
DZ2601-0055
26
128
224
352
448
489
12.7
26.3
550
30
1.2400
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693514
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D