Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-01 - 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-01_asmtab.prj},{NB=21334-01-03005000},{B=9.5},{H=27.14},{L=300},{GEW=0.4400},{EAN=4059495762593},{TYP=3},{SX=219.8},{BEST=21334-01-0300},{HER=DZ2720-0030},{MATERIAL=Stahl},{A=18},{A1=32},{A2=128},{A3=-},{A4=256},{TRAGKRAFT=18},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024200},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Abstand
[mm]
A1
Abstand
[mm]
A2
Abstand
[mm]
A3
Abstand
[mm]
A4
Abstand
[mm]
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg
[kg]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
MONTAGE
Montage
ⁿ/ₐ
PTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
VA
Verpackungsart
ⁿ/ₐ
INFO
Technische Hinweise
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-01-0200
21334-01-0200
DZ2720-0020
Stahl
14
32
-
-
160
9.0
27.14
200
13
0.3000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762579
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-01-0250
21334-01-0250
DZ2720-0025
Stahl
32
32
-
-
192
9.5
27.14
250
15
0.3600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762586
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-01-0300
21334-01-0300
DZ2720-0030
Stahl
18
32
128
-
256
9.5
27.14
300
18
0.4400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762593
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-01-0350
21334-01-0350
DZ2720-0035
Stahl
36
32
128
160
288
9.5
27.14
350
20
0.5200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762609
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-01-0400
21334-01-0400
DZ2720-0040
Stahl
22
32
160
192
352
9.5
27.14
400
20
0.5800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762616
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-01-0450
21334-01-0450
DZ2720-0045
Stahl
40
32
160
192
384
9.5
27.14
450
20
0.6600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762623
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-01-0500
21334-01-0500
DZ2720-0050
Stahl
26
32
192
224
448
9.5
27.14
500
18
0.7400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762630
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D