21022000 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(2guide with guide, BRP, G=20)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/32c00.prj},{NB=21-02-2000-0040-0600},{S=4.0},{L=60},{L1=40,45,60},{L2=40,50},{L3=60,75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
G
Length
[mm]
21-02-2000-0040-0400
4.0
40
21-02-2000-0040-0400
1.41
2
7
-0.5
2.6
+-0.15
20
21-02-2000-0040-0450
4.0
45
21-02-2000-0040-0450
1.41
2
7
-0.5
2.6
+-0.15
20
21-02-2000-0040-0600
4.0
60
21-02-2000-0040-0600
1.41
2
7
-0.5
2.6
+-0.15
20
21-02-2000-0045-0400
4.5
40
21-02-2000-0045-0400
1.59
2
8
-0.6
2.9
+-0.15
20
21-02-2000-0045-0500
4.5
50
21-02-2000-0045-0500
1.59
2
8
-0.6
2.9
+-0.15
20
21-02-2000-0050-0600
5.0
60
21-02-2000-0050-0600
1.59
2
9
-0.6
3.3
+-0.15
20
21-02-2000-0050-0750
5.0
75
21-02-2000-0050-0750
1.59
2
9
-0.6
3.3
+-0.15
20
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D