21020501 - Stainless(+) Counter sunk Tapping Screw(2guide, BRP)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/32201.prj},{NB=21-02-0501-0040-0400},{S=4.0},{L=40},{L1=20,30},{L2=16,20,25,30,35,40,45,50},{L3=20,25,30},{L4=25,30,35,60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
G
Length
[mm]
21-02-0501-0035-0200
3.5
20
21-02-0501-0035-0200
1.27
2
7
-0.5
2.00
-0.3
5
21-02-0501-0035-0300
3.5
30
21-02-0501-0035-0300
1.27
2
7
-0.5
2.00
-0.3
5
21-02-0501-0040-0160
4.0
16
21-02-0501-0040-0160
1.41
2
7
-0.5
2.30
-0.3
5
21-02-0501-0040-0200
4.0
20
21-02-0501-0040-0200
1.41
2
7
-0.5
2.30
-0.3
5
21-02-0501-0040-0250
4.0
25
21-02-0501-0040-0250
1.41
2
7
-0.5
2.30
-0.3
5
21-02-0501-0040-0300
4.0
30
21-02-0501-0040-0300
1.41
2
7
-0.5
2.30
-0.3
5
21-02-0501-0040-0350
4.0
35
21-02-0501-0040-0350
1.41
2
7
-0.5
2.30
-0.3
5
21-02-0501-0040-0400
4.0
40
21-02-0501-0040-0400
1.41
2
7
-0.5
2.30
-0.3
5
21-02-0501-0040-0450
4.0
45
21-02-0501-0040-0450
1.41
2
7
-0.5
2.30
-0.3
5
21-02-0501-0040-0500
4.0
50
21-02-0501-0040-0500
1.41
2
7
-0.5
2.30
-0.3
5
21-02-0501-0045-0200
4.5
20
21-02-0501-0045-0200
1.59
2
9
-0.6
2.55
-0.3
5
21-02-0501-0045-0250
4.5
25
21-02-0501-0045-0250
1.59
2
9
-0.6
2.55
-0.3
5
21-02-0501-0045-0300
4.5
30
21-02-0501-0045-0300
1.59
2
9
-0.6
2.55
-0.3
5
21-02-0501-0050-0250
5.0
25
21-02-0501-0050-0250
1.59
2
10
-0.6
2.80
-0.3
5
21-02-0501-0050-0300
5.0
30
21-02-0501-0050-0300
1.59
2
10
-0.6
2.80
-0.3
5
21-02-0501-0050-0350
5.0
35
21-02-0501-0050-0350
1.59
2
10
-0.6
2.80
-0.3
5
21-02-0501-0050-0600
5.0
60
21-02-0501-0050-0600
1.59
2
10
-0.6
2.80
-0.3
5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D