21000002 - Steel(+) Round countersunk Tapping Screw(2 with slot, B-1))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/30002.prj},{NB=21-00-0002-0035-0200},{S=3.5},{L=20},{L1=10},{L2=6,8,10},{L3=6,8,10,12,14,16,20,25,30},{L4=8,10,12,16,20,25},{L5=8,10,12,14,15,16,20,25,30,35,40},{L6=10,12,14,15,16,20,25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
21-00-0002-0020-0100
2.0
10
21-00-0002-0020-0100
0.63
1
4.0
-0.4
1.60
-0.2
21-00-0002-0026-0060
2.6
6
21-00-0002-0026-0060
0.91
1
5.2
-0.4
2.10
-0.2
21-00-0002-0026-0080
2.6
8
21-00-0002-0026-0080
0.91
1
5.2
-0.4
2.10
-0.2
21-00-0002-0026-0100
2.6
10
21-00-0002-0026-0100
0.91
1
5.2
-0.4
2.10
-0.2
21-00-0002-0030-0060
3.0
6
21-00-0002-0030-0060
1.06
2
6.0
-0.5
2.45
-0.3
21-00-0002-0030-0080
3.0
8
21-00-0002-0030-0080
1.06
2
6.0
-0.5
2.45
-0.3
21-00-0002-0030-0100
3.0
10
21-00-0002-0030-0100
1.06
2
6.0
-0.5
2.45
-0.3
21-00-0002-0030-0120
3.0
12
21-00-0002-0030-0120
1.06
2
6.0
-0.5
2.45
-0.3
21-00-0002-0030-0140
3.0
14
21-00-0002-0030-0140
1.06
2
6.0
-0.5
2.45
-0.3
21-00-0002-0030-0160
3.0
16
21-00-0002-0030-0160
1.06
2
6.0
-0.5
2.45
-0.3
21-00-0002-0030-0200
3.0
20
21-00-0002-0030-0200
1.06
2
6.0
-0.5
2.45
-0.3
21-00-0002-0030-0250
3.0
25
21-00-0002-0030-0250
1.06
2
6.0
-0.5
2.45
-0.3
21-00-0002-0030-0300
3.0
30
21-00-0002-0030-0300
1.06
2
6.0
-0.5
2.45
-0.3
21-00-0002-0035-0080
3.5
8
21-00-0002-0035-0080
1.27
2
7.0
-0.5
2.80
-0.3
21-00-0002-0035-0100
3.5
10
21-00-0002-0035-0100
1.27
2
7.0
-0.5
2.80
-0.3
21-00-0002-0035-0120
3.5
12
21-00-0002-0035-0120
1.27
2
7.0
-0.5
2.80
-0.3
21-00-0002-0035-0160
3.5
16
21-00-0002-0035-0160
1.27
2
7.0
-0.5
2.80
-0.3
21-00-0002-0035-0200
3.5
20
21-00-0002-0035-0200
1.27
2
7.0
-0.5
2.80
-0.3
21-00-0002-0035-0250
3.5
25
21-00-0002-0035-0250
1.27
2
7.0
-0.5
2.80
-0.3
21-00-0002-0040-0080
4.0
8
21-00-0002-0040-0080
1.41
2
8.0
-0.5
3.20
-0.3
21-00-0002-0040-0100
4.0
10
21-00-0002-0040-0100
1.41
2
8.0
-0.5
3.20
-0.3
21-00-0002-0040-0120
4.0
12
21-00-0002-0040-0120
1.41
2
8.0
-0.5
3.20
-0.3
21-00-0002-0040-0140
4.0
14
21-00-0002-0040-0140
1.41
2
8.0
-0.5
3.20
-0.3
21-00-0002-0040-0150
4.0
15
21-00-0002-0040-0150
1.41
2
8.0
-0.5
3.20
-0.3
21-00-0002-0040-0160
4.0
16
21-00-0002-0040-0160
1.41
2
8.0
-0.5
3.20
-0.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D