您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
210.34. - 带凸缘的烧结导套,碳氮共渗具有长效润滑, ~AFNOR
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
Sintered guide
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_01/210_34_asmtab.prj},{NB=210.34.025.10},{DOC=210_34_pdf},{D1=25.000},{TOL=10},{D3=40.000},{D4=40.000},{D5=45.000},{D6=57.000},{D7=69.700},{A=21.900},{A1=32.100},{L1=50.000},{L2=38.000},{L3=12.000},{K=3.000},{PPATH=d05_02_01_99/210_34__asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D3
安装直径
[mm]
D4
[mm]
D5
外径
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
L1
总长度
[mm]
L2
安装长度
[mm]
L3
[mm]
GEW
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
210.34.019.10
210.34.019.10
19.000
32.000
32.000
36.000
49.000
61.700
19.900
28.600
42.000
30.000
12.000
0.182
84879090
210.34.020.10
210.34.020.10
20.000
32.000
32.000
36.000
49.000
61.700
19.900
28.600
42.000
30.000
12.000
0.172
84879090
210.34.025.10
210.34.025.10
25.000
40.000
40.000
45.000
57.000
69.700
21.900
32.100
50.000
38.000
12.000
0.316
84879090
210.34.032.10
210.34.032.10
32.000
50.000
50.000
56.000
67.000
79.700
24.400
36.400
63.000
48.000
15.000
0.597
84879090
210.34.040.10
210.34.040.10
40.000
63.000
63.000
70.000
81.000
93.700
36.000
36.000
76.000
61.000
15.000
1.144
84879090
210.34.050.10
210.34.050.10
50.000
80.000
80.000
90.000
101.000
113.700
43.000
43.000
96.000
78.000
18.000
2.370
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D