2082B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2082
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2082/un_finished_sprocket_steel/b_type/2082b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA2082B15D31_K-_0-N/A_(H 745 0 0 N/A N/A)},{TYPE=2082B},{NOT=15},{NOT1=15},{NOTX=15.000},{DP=244.33},{DO=269},{MATC=},{SD=31.0},{SDMIN=31.000},{SDMAX=75.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=107.0},{BDMAX=107.000},{BL=45.0},{BLMAX=45.000},{AA=8},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA2082B7D23
2082B
7
117.08
136
88.50
85.56
14.6
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B8D23
2082B
8
132.75
153
104.17
104.17
14.6
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B9D27
2082B
9
148.53
170
119.95
117.69
14.6
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B10D27
2082B
10
164.39
187
135.81
135.81
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B11D27
2082B
11
180.31
204
151.73
149.89
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B12D27
2082B
12
196.28
220
167.70
167.70
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B13D27
2082B
13
212.27
237
183.69
182.14
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B14D27
2082B
14
228.29
253
199.71
199.71
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B15D31
2082B
15
244.33
269
215.75
214.41
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B16D31
2082B
16
260.39
286
231.81
231.81
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B17D31
2082B
17
276.46
302
247.88
246.70
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B18D31
2082B
18
292.55
319
263.97
263.97
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B19D31
2082B
19
308.64
335
280.06
279.01
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B20D31
2082B
20
324.74
351
296.16
296.16
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B24D36
2082B
24
389.19
416
360.61
360.61
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B25D36
2082B
25
405.32
433
376.74
375.94
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B26D36
2082B
26
421.45
449
392.87
392.87
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B28D36
2082B
28
453.72
481
425.14
425.14
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2082B30D36
2082B
30
485.99
514
457.41
457.41
14.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D