20020008 - Stainless(+) Small Truss Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/22008.prj},{NB=20-02-0008-0040-0200},{S=4},{L=20},{P=1.59},{TOH=2},{DK=8},{TDK=-0.5},{K=2.5},{TK=+-0.15},{L1=8,10,12,14,16,20,25,30,35,40,50,55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
20-02-0008-0040-0080
4
8
20-02-0008-0040-0080
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0100
4
10
20-02-0008-0040-0100
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0120
4
12
20-02-0008-0040-0120
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0140
4
14
20-02-0008-0040-0140
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0160
4
16
20-02-0008-0040-0160
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0200
4
20
20-02-0008-0040-0200
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0250
4
25
20-02-0008-0040-0250
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0300
4
30
20-02-0008-0040-0300
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0350
4
35
20-02-0008-0040-0350
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0400
4
40
20-02-0008-0040-0400
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0500
4
50
20-02-0008-0040-0500
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
20-02-0008-0040-0550
4
55
20-02-0008-0040-0550
1.59
2
8
-0.5
2.5
+-0.15
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D