目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2系列 / 234-965 - 小型机控阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
机控阀和手控阀
2系列小型机控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/minivalvole_ad_azionamento_meccanico_serie_2/965_asmtab.prj},{NB=235-965(0)},{IDNR=},{MOD=235-965},{HUB=0.0},{PD=2 ÷ 10},{QN=60NL/min},{FD=a 6 bar =6N},{ATTACCHI=M5},{DISPOSITIVI=azionamento leva rullo unidirezionale},{MOD1=235-965},{INFO=Infotext},{VERS=2.000},{PPATH=965_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PD
运营压力
[bar]
QN
流速Nl/min
ⁿ/ₐ
FD
驱动力
ⁿ/ₐ
ATTACCHI
螺纹接口
[mm]
DISPOSITIVI
动作
ⁿ/ₐ
234-965
234-965
2 ÷ 10
60NL/min
a 6 bar =6N
Ø4
单向杠杆驱动
235-965
235-965
2 ÷ 10
60NL/min
a 6 bar =6N
M5
单向杠杆驱动
244-965
244-965
2 ÷ 10
60NL/min
a 6 bar =6N
Ø4
单向杠杆驱动
245-965
245-965
2 ÷ 10
60NL/min
a 6 bar =6N
M5
单向杠杆驱动
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D