카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1930-62 - SAE Port Block - Code 62 (Flat Face)
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1930_62.prj},{NB=1930-62-16-16},{DN=16},{PS=1.00000000},{FS=1.00000000},{A=2.560},{B=3.190},{C=1.093},{D=2.250},{E=1.650},{F=0.980},{G=1 5/16-12},{H=1.002},{K2=7/16-14},{K2THD=0.4375},{MAT=Steel},{THD=1.3125},{PITCH=0.0830},{CB=0.5862},{CBD=0.150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
FS
Flange Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
C +0.01/-0.01
[인치]
D
D +0.01/-0.01
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
G UN/UNF-2B
ⁿ/ₐ
H
[인치]
K2
K2 Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
1930-62-08-08
1930-62-08-08
1/2
1/2
1.810
2.210
0.718
1.594
1.420
0.630
3/4-16
0.502
5/16-18
Steel
1930-62-12-12
1930-62-12-12
3/4
3/4
2.170
2.800
0.937
2.000
1.380
0.830
1 1/16-12
0.752
3/8-16
Steel
1930-62-16-16
1930-62-16-16
1
1
2.560
3.190
1.093
2.250
1.650
0.980
1 5/16-12
1.002
7/16-14
Steel
1930-62-20-20
1930-62-20-20
1 1/4
1 1/4
3.070
3.750
1.250
2.625
1.770
1.060
1 5/8-12
1.252
1/2-13
Steel
1930-62-24-24
1930-62-24-24
1 1/2
1 1/2
3.700
4.410
1.437
3.125
1.970
1.180
1 7/8-12
1.502
5/8-11
Steel
1930-62-32-32
1930-62-32-32
2
2
4.500
5.280
1.750
3.794
2.560
1.460
2 1/2-12
2.002
3/4-10
Steel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D