您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
18 检查夹具/肘夹
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
2013 新产品
31.05.2023
BFPP - 缓冲固定销
30.06.2021
C-LD-101A - 经济型 肘夹立式 441N
09.09.2022
C-LD-12050SS - 肘夹 底面固定 - 立式(不锈钢型)(882N) -
09.09.2022
C-LD-13009 - 肘夹 底面固定 - 立式(294N) -
09.09.2022
C-LD-201 - 肘夹 底面固定 - 卧式(264N) -
22.09.2022
C-LD-201A - 肘夹 底面固定 - 卧式(螺栓固定型)(264N) -
22.09.2022
C-LD-225D - 肘夹 底面固定 - 卧式(2270N) -
22.09.2022
C-LD-301AM - 肘夹 侧面固定 - 横压型(450N) -
22.09.2022
C-LD-301CM-L - 经济型 肘夹横压型 500N 左转型
09.09.2022
C-LD-301CM-R - 经济型 肘夹横压型 500N 右转型
09.09.2022
C-LD-304CM - 经济型 肘夹 - 横压型 -
29.05.2023
C-LD-36006 - 经济型 肘夹横压型 490N
09.09.2022
C-LD-36202M - 经济型 肘夹横压型 900N 不锈钢
09.09.2022
C-LD-36204M - 经济型 肘夹横压型 1360N 不锈钢
09.09.2022
CLIP - 检查夹具用小零件 - 销固定夹
30.06.2021
CRB - 检查夹具用小零件 -装配滚珠-
04.03.2022
CRBC - 检查夹具用小零件 -装配滚珠用盖板-
01.07.2021
CRBP - 检查夹具用小零件 -装配滚珠用调整块-
30.06.2021
FTK - 夹紧用金属配件 双夹头金属配件
04.06.2021
GP - 前端零件-V形状
30.06.2021
GPF - 前端零件-平头型
30.06.2021
GPL, GPH, GPX - 导向柱塞
30.06.2021
JHR - 夹具用铰链组件-仅导轨
30.06.2021
JHS, JHSS - 夹具用铰链组件-横型
30.06.2021
JHSP,JSSP - 夹具用滑动组件 台座
29.05.2023
JHTS - 夹具用铰链组件-纵型
30.06.2021
JIFL - 夹具用角座组件-平型悬臂用-左向型
30.06.2021
JIFR - 夹具用角座组件-平型悬臂用-右向型
30.06.2021
JILL - 夹具用角座组件-L型悬臂用-左向型
30.06.2021
JILR - 夹具用角座组件-L型悬臂用-右向型
30.06.2021
JINFL - 夹具用角座组件-平型悬臂用-左向型
30.06.2021
JINFR - 夹具用角座组件-平型悬臂用-右向型
30.06.2021
JINLL - 夹具用角座组件-L型悬臂用-左向型
30.06.2021
JINLR - 夹具用角座组件-L型悬臂用-右向型
30.06.2021
JIP - Angle Stands
16.12.2022
JSR - 夹具用滑动组件-仅导轨
30.06.2021
JSS, JSSS - 夹具用滑动组件
30.06.2021
KJBA - 检查夹具用衬套-直柱型-孔位置固定型
30.06.2021
KJBD, KJBDM, KJBDS - 检查夹具用衬套-台阶直柱型
30.06.2021
KJBDT, KJBDTS - 检查夹具用衬套-台阶直柱型-肩型
30.06.2021
KJBFD - 检查夹具用衬套-台阶直柱型-肩型
30.06.2021
KJBFHD - 检查夹具用衬套-台阶直柱型-肩型
30.06.2021
KJBFHS, KJBFHSM, KJBFHSSC - 检查夹具用衬套 -带肩型- 标准 T尺寸、H尺寸指定型 P尺寸公差 H7
30.06.2021
KJBFS, KJBFSM, KJBFSSC - 检查夹具用衬套-直柱型-肩型
30.06.2021
KJBHA - 检查夹具用衬套-直柱型-孔位置固定型
30.06.2021
KJBHD, KJBHDM, KJBHDS - 检查夹具用衬套-台阶直柱型
29.05.2023
KJBHDT - 检查夹具用衬套-台阶直柱型-肩型
30.06.2021
KJBHM, KJBHMM, KJBHMS, KJBHMC - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用
30.06.2021
KJBHMT, KJBHMTS, KJBHMTC - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用-肩型
31.05.2023
KJBHSC, KJBHSCS, KJBHSCC - 检查夹具用衬套-长圆型
30.06.2021
KJBHSCD, KJBHSCDS - 检查夹具用衬套-长圆型-单面切割型
30.06.2021
KJBHSK, KJBHSKM, KJBHSKS, KJBHSKC - 检查夹具用衬套-前端缺圆型
30.06.2021
KJBHSN, KJBHS, KJBHSM, KJBHSS, KJBHSSC - 检查夹具用衬套-直柱型
30.06.2021
KJBHSR, KJBHSRS - 检查夹具用衬套-方型
30.06.2021
KJBHSRD - 检查夹具用衬套-方型-单面切割型
30.06.2021
KJBHST, KJBHSTM, KJBHSTS, KJBHSTSC - 检查夹具用衬套-直柱型-肩型
30.06.2021
KJBHSTC, KJBHSTCS, KJBHSTCC - 检查夹具用衬套 -腰形孔- 带肩型(定位止转型) PH7 WH7
30.06.2021
KJBHSTCD, KJBHSTCDC - 检查夹具用衬套 -腰形孔- 带肩型(单面切割型) P H7 W H7
30.06.2021
KJBHSTK, KJBHSTKC - 检查夹具用衬套-前端缺圆型-肩型
30.06.2021
KJBHSTR - 检查夹具用衬套-方型-肩型
30.06.2021
KJBHTW - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-锥型用-肩型
30.06.2021
KJBHW, KJBHWM - 检查夹具用衬套 -台阶外螺纹锥型用- 直柱 圆型 S H7
30.06.2021
KJBKHM, KJBKHMS - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用-止转定位型
31.05.2023
KJBKHMT - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用-肩型
30.06.2021
KJBKHTW - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-锥型用-肩型
30.06.2021
KJBKM, KJBKMS - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用-止转定位型
30.06.2021
KJBKMT - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用-肩型
30.06.2021
KJBKND - 检查夹具用衬套-螺纹衬套
30.06.2021
KJBKTW - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-锥型用-肩型
30.06.2021
KJBKW - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-锥型用-止转定位型
30.06.2021
KJBM, KJBMM, KJBMS, KJBMC - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用
30.06.2021
KJBMT, KJBMTS, KJBMTC - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用-肩型
30.06.2021
KJBND - 检查夹具用衬套-螺纹衬套
30.06.2021
KJBNM, KJBPNM - Bushings for Inspection Jigs - Threaded Hole
31.05.2023
KJBPDT, KJBPDTS - 检查夹具用衬套 -带台阶直柱型带肩- T尺寸选择型 S公差 +0.03/+0.01
30.06.2021
KJBPFD - 检查夹具用衬套 -带台阶直柱型带肩- T尺寸、H尺寸指定型 S公差 +0.03/+0.01 压入型
30.06.2021
KJBPFHD - 检查夹具用衬套-台阶直柱型-肩型
30.06.2021
KJBPFHS, KJBPFHSM, KJBPFHSS, KJBPFHSSC - 检查夹具用衬套-直柱型-肩型
30.06.2021
KJBPFS, KJBPFSM, KJBPFSS, KJBPFSSC - 检查夹具用衬套 -带肩型- 压入型 T尺寸、H尺寸指定型 P尺寸公差 +0...
30.06.2021
KJBPHDT - 检查夹具用衬套-台阶直柱型-肩型
30.06.2021
KJBPHM - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型
30.06.2021
KJBPHMT, KJBPHMTS - 检查夹具用衬套 -台阶外螺纹直柱型用- 带肩 圆型 P H7 压入型
30.06.2021
KJBPHSS, KJBPHSM, KJBPHS, KJBPHSSC - 检查夹具用衬套-直柱型
29.05.2023
KJBPHST, KJBPHSTM, KJBPHSTS, KJBPHSTSC - 检查夹具用衬套 -带肩型-压入型 T尺寸选择型 P尺寸公差 H7
30.06.2021
KJBPHTW - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-锥型用-肩型
30.06.2021
KJBPHW - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-锥型用
30.06.2021
KJBPM - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用
30.06.2021
KJBPMTS, KJBPMT - 检查夹具用衬套 -台阶外螺纹直柱型用- 带肩 圆型 P+0.03/+0.01 压入型
30.06.2021
KJBPSM, KJBPS, KJBPSSC - 检查夹具用衬套-直柱型
30.06.2021
KJBPST, KJBPSTM, KJBPSTS, KJBPSTSC - 检查夹具用衬套-直柱型-肩型
30.06.2021
KJBPTW - 检查夹具用衬套 -台阶外螺纹锥型用- 带肩 圆型 S +0.03/+0.01 压入型
30.06.2021
KJBPW - 检查夹具用衬套 -台阶外螺纹锥型用- 直柱型(圆型) 压入型 S +0.03/+0.01
30.06.2021
KJBSC, KJBSCS, KJBSCC - 检查夹具用衬套-长圆型
30.06.2021
KJBSCD, KJBSCDS - 检查夹具用衬套-长圆型-单面切割型
30.06.2021
KJBSK, KJBSKM, KJBSKS, KJBSKC - 检查夹具用衬套 -缺圆型- 直柱型P +0.03/+0.01 F +0.05/0
30.06.2021
KJBSKD, KJBSKDM, KJBSKDS, KJBSKDC, KJBHSKD, KJBHSKDM, KJBHSKDS, KJBHSKDC - ...
31.01.2023
KJBSN, KJBS, KJBSM, KJBSS, KJBSSC - 检查夹具用衬套-直柱型
30.06.2021
KJBSR, KJBSRS - 检查夹具用衬套-方型
30.06.2021
KJBSRD, KJBSRDS - 检查夹具用衬套-方型-单面切割型
30.06.2021
KJBST, KJBSTM, KJBSTS, KJBSTSC - 检查夹具用衬套-直柱型-肩型
30.06.2021
KJBSTC, KJBSTCS, KJBSTCC - 检查夹具用衬套-长圆型-肩型
30.06.2021
KJBSTCD, KJBSTCDC - 检查夹具用衬套-长圆型-肩型-单面切割型
30.06.2021
KJBSTK, KJBSTKC - 检查夹具用衬套 -缺圆型- 带肩型P +0.03/+0.01 F +0.05/0
29.05.2023
KJBSTKD, KJBSTKDM, KJBSTKDS, KJBSTKDC, KJBHSTKD, KJBHSTKDM, KJBHSTKDS, KJBH...
06.01.2023
KJBSTR - 检查夹具用衬套-方型-肩型
30.06.2021
KJBTW - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-锥型用-肩型
30.06.2021
KJBW, KJBWM - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-锥型用
30.06.2021
KJCLA - 检查夹具用小零件 - 接长杆
30.06.2021
KJCLB - 检查夹具用小零件 - 支架
30.06.2021
KJL, KJLB, KJLSB - 检查夹具用L形销-锥型
30.06.2021
KJLP - 检查夹具定位套件
30.06.2021
KJLPC - 检查夹具定位套件
30.06.2021
KJLPN - 检查夹具定位套件
30.06.2021
KJLPNC - 检查夹具定位套件
30.06.2021
KJLSB - 检查夹具用L形销-直柱型
30.06.2021
KJPBS1N, KJPBS1D, KJPBS1C, KJPBS3N, KJPBS3D, KJPBS3C, KJPBS5N, KJPBS5D, KJP...
30.06.2021
KJPCMS, KJPCMSH - 检查夹具用插入销-夹持型-旋转圆柱型
30.06.2021
KJPCMT, KJPCMTH - 检查夹具用插入销-夹持型-旋转圆锥型
30.06.2021
KJPCS, KJPCSH - 检查夹具用插入销-夹持型-旋转多棱直柱型
04.06.2021
KJPCT, KJPCTH - 检查夹具用插入销-夹持型-旋转多棱锥型
30.06.2021
KJPD, KJPDH, KJPDS, KJPDSC - 检查夹具用插入销 -带台阶直柱型-
30.06.2021
KJPDC, KJPDHC, KJPDCS - 检查夹具用插入销 - 腰形孔型
30.06.2021
KJPDD, KJPDDH - 检查夹具用插入销 -带台阶直柱型- 前端多棱型
04.06.2021
KJPDK, KJPDHK, KJPDKS - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端缺圆型 - - S 0 -0.02・F ...
04.06.2021
KJPDKM - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端圆型 - - S 0 -0.02 -
04.06.2021
KJPDR, KJPDHR, KJPDRS - 检查夹具用插入销 方形
30.06.2021
KJPDT, KJPDTH, KJPDTS, KJPDTC - 检查夹具插入销 锥型 锥型形状固定 S 0/-0.02
30.06.2021
KJPDTK, KJPDTHK, KJPDTKS, KJPDTKC - 检查夹具用插入销 - - 多棱锥型形状固定型 - - 前端缺圆型 - - S ...
04.06.2021
KJPDTKM, KJPDTKMH, KJPDTKMS, KJPDTKMC - 检查夹具用插入销 - - 多棱锥型形状固定型 - - 前端圆型 - -...
04.06.2021
KJPDTMV, KJPDTMVH, KJPDTMVS, KJPDTMVC - 检查夹具用插入销 - 多棱锥型形状指定型 - - 前端圆型 - - S...
04.06.2021
KJPDTN, KJPDTNH - 检查夹具用插入销 - 无台阶锥型
30.06.2021
KJPDTV, KJPDTVH, KJPDTVS, KJPDTVC - 检查夹具用插入销 - 多棱锥型形状指定型 - - 前端缺圆型 - - S 0 ...
04.06.2021
KJPDZ, KJPDHZ - 检查夹具用插入销 -带台阶直柱型- 手柄长度(Z尺寸)选择型
04.06.2021
KJPGD, KJPGDH, KJPGDS, KJPGDSC - 检查夹具用插入销 -带台阶直柱型-
30.06.2021
KJPGDC, KJPGDHC, KJPGDCC - 检查夹具用插入销 - 腰形孔型
04.06.2021
KJPGDK, KJPGDHK, KJPGDKS, KJPGDKC - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端缺圆型 - - ...
04.06.2021
KJPGDKM, KJPGDKMH, KJPGDKMS - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端圆型 - - Sg6 -
04.06.2021
KJPGDR, KJPGDHR, KJPGDRS - 检查夹具用插入销 方形
30.06.2021
KJPGDT, KJPGDTH, KJPGDTS, KJPGDTC - 检查夹具用插入销 - 锥型
30.06.2021
KJPGDTK, KJPGDTHK, KJPGDTKS, KJPGDTKC - 检查夹具用插入销 - - 多棱锥型形状固定型 - - 前端缺圆型 - ...
04.06.2021
KJPGDTKM, KJPGDTKMH, KJPGDTKMS, KJPGDTKMC - 检查夹具用插入销 - - 多棱锥型形状固定型 - - 前端圆型...
04.06.2021
KJPGDTMV, KJPGDTMVH, KJPGDTMVS, KJPGDTMVC - 检查夹具用插入销 - 多棱锥型形状指定型 - - 前端圆型 -...
04.06.2021
KJPGDTV, KJPGDTVH, KJPGDTVS, KJPGDTVC - 检查夹具用插入销 - 多棱锥型形状指定型 - - 前端缺圆型 - - ...
04.06.2021
KJPGDZ, KJPGDHZ - 检查夹具用插入销 带台阶直柱型
30.06.2021
KJPGKH - 划线销-直柱型(标准)类型
30.06.2021
KJPGKHE - 划线销-前端锐角型
30.06.2021
KJPGKS - 划线销-台阶直柱型
30.06.2021
KJPGKSC - 划线销-前端中空型
30.06.2021
KJPGKSE - 划线销-带台阶直柱型-前端锐角型
30.06.2021
KJPGM, KJPGMH, KJPGMS, KJPGMC - 检查夹具用插入销 - 带台阶外螺纹直柱型
04.06.2021
KJPGMD, KJPGMDH, KJPGMDS - 检查夹具插入销 -台阶外螺纹直柱型 二台阶型- S g6
30.06.2021
KJPGMT, KJPGMTH, KJPGMTS, KJPGMTC - 检查夹具用固定销-外螺纹锥型
30.06.2021
KJPGS, KJPGSH, KJPGSS, KJPGSSC - 检查夹具用插入销 直杆型
30.06.2021
KJPGSZ, KJPGSHZ - 检查夹具用插入销 - 直柱型-手柄长度选择型
04.06.2021
KJPGV, KJPGVH, KJPGVS - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端缺圆型 - - Sg6・F 0 -0.0...
04.06.2021
KJPGVM - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端圆型 - - Sg6 -
04.06.2021
KJPKDT, KJPKDTH - 检查夹具用插入销 - 旋转多棱型-形状
30.06.2021
KJPKH - 划线销-直柱型(标准)类型
30.06.2021
KJPKHE - 划线销-前端锐角型
30.06.2021
KJPKS - 划线销-台阶直柱型
30.06.2021
KJPKSE - 划线销-带台阶直柱型-前端锐角型
30.06.2021
KJPKT, KJPKTC, KJPKTH, KJPKTS - 检查夹具用插入销 -锥型-角度选择型
30.06.2021
KJPLDS, KJPLDSH, KJPGLDS, KJPGLDSH - 检查夹具用插入销 - 带台阶直柱加长型(两台阶/三台阶)
30.06.2021
KJPLM, KJPGLM - 检查夹具用固定销-外螺纹直柱加长型(一台阶型)
30.06.2021
KJPLS, KJPLSH, KJPGLS, KJPGLSH - 检查夹具用插入销 - 直柱加长型
30.06.2021
KJPM, KJPMH, KJPMS, KJPMC - 检查夹具用插入销 - 带台阶外螺纹直柱型
30.06.2021
KJPMD, KJPMDH, KJPMDS - 检查夹具用插入销 - 带台阶外螺纹型 带台阶直柱型
30.06.2021
KJPMK, KJPMKH, KJPMKS, KJPMKC - 检查夹具用插入销 -外螺纹锥型圆形-角度选择型
04.06.2021
KJPMT, KJPMTH, KJPMTS, KJPMTC - 检查夹具插入销 外螺纹锥型 圆形 锥形固定型 S 0/-0.02
20.09.2023
KJPMTN, KJPMTNH - 检查夹具用插入销 - 带台阶外螺纹型 无台阶锥型
19.09.2023
KJPMX, KJPMXH, KJPMXS, KJPMXC - 检查夹具用插入销 -外螺纹锥型圆形-X尺寸选择型
30.06.2021
KJPND, KJPNDS - 检查夹具用固定销-外螺纹销型
30.06.2021
KJPNM, KJPNMH - 检查夹具用内螺纹
30.06.2021
KJPOD, KJPODH - 检查夹具用插入销 - 带台阶型多棱直柱型
30.06.2021
KJPRGN - GO/NOGO销-可逆型
30.06.2021
KJPS, KJPSH, KJPSS, KJPSSC - 检查夹具用插入销 直杆型
30.06.2021
KJPSC, KJPSHC, KJPSCS, KJPSCC - 检查夹具用插入销 - 腰形孔型
30.06.2021
KJPSR, KJPSHR - 检查夹具用插入销 -方形直柱型-直柱型
30.06.2021
KJPSZ, KJPSHZ - 检查夹具用插入销 - 直柱型-手柄长度选择型
04.06.2021
KJPV, KJPVH - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端缺圆型 - - S 0 -0.02・F 0 -0.05 -
04.06.2021
KJPVM - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端圆型 - - S 0 -0.02 -
04.06.2021
KJPXTH, KJPXTS, KJPXT, KJPXTC - 检查夹具用插入销 -锥型- X尺寸选择型
30.06.2021
KJRB, KJRBS - 检查夹具用衬套-树脂板用-圆型
30.06.2021
KJRBC - 检查夹具用衬套-树脂板用-长圆型
30.06.2021
KJRBR, KJRBRS - 检查夹具用衬套-树脂板用-方型
29.05.2023
KJRSB,KJRSBR - 检查夹具用定位块
04.06.2021
KJRUB - 检查夹具用衬套-树脂板用-薄型圆型
30.06.2021
KJRUBC - 检查夹具用衬套-树脂板用-薄型长圆型
30.06.2021
KJRUBR - 检查夹具用衬套-树脂板用-薄型方型
30.06.2021
KJSPD, KJSPDS - 检查夹具用插入销 - 小径
30.06.2021
KJTC, KJTCY - 高度调整垫板-方型-无孔型
30.06.2021
KJTCB - 高度调整垫板-方型-半成品
30.06.2021
KJTCC, KJTCCY - 垫板 - 无孔型
30.06.2021
KJTCH - 高度调整垫板-方型-带孔型
30.06.2021
KJTP - 检查夹具用小零件 高度调整销
30.06.2021
KJTPM - 高度调整垫板-外螺纹
30.06.2021
KJTSB - 检查夹具用小零件 T形销
30.06.2021
KJW - 检查夹具用插入销用钢丝/链条
31.05.2023
KJWB - 检查夹具用插入销用钢丝/链式-乙烯包覆(透明)
30.06.2021
KJWCH - 检查夹具用小零件 - 插入销用链条
30.06.2021
KJWCL - 双夹头零件
30.06.2021
KJWCLC - 双夹头零件-紧凑型
30.06.2021
KJWRT - 检查夹具用小零件 - 卷绕式插入销用钢丝
30.06.2021
LN2BS - 肘夹 长臂型 小型
30.06.2021
MC01-1, MC01-S1 - 肘夹 - 底面固定型, 卧式把手型、标准把手型
30.06.2021
MC01-10 - 肘夹 - 卧式把手型
30.06.2021
MC01-11 - 肘夹 -底面固定型·卧式把手型-
30.06.2021
MC01-12 - 肘夹 -底面固定型·卧式把手型-
30.06.2021
MC01-13 - 肘夹 -底面固定型·卧式把手型-
06.04.2023
MC01-1S - 肘夹 - 底面固定型, 卧式把手型、标准把手型(直底座型)
30.06.2021
MC01-2, MC01-S2 - 肘夹 - 底面固定型, 卧式把手型、标准把手型
30.06.2021
MC01-2B - 肘夹 -底面固定型·卧式把手型-
30.06.2021
MC01-2S - 肘夹 - 底面固定型, 卧式把手型、标准把手型(直底座型)
30.06.2021
MC01-3, MC01-S3 - 肘夹 底面固定、 卧式把手型
30.06.2021
MC01-3S - 肘夹 - 底面固定型, 卧式把手型、标准把手型(直底座型)
30.06.2021
MC01-4, MC01-S4 - 肘夹 底面固定、 卧式把手型
30.06.2021
MC01-4S - 肘夹 - 底面固定型, 卧式把手型、标准把手型(直底座型)
30.06.2021
MC01-5 - 肘夹 卧式把手型
04.06.2021
MC01-6, MC01-S6 - 肘夹 卧式把手型
30.06.2021
MC01-7 - 肘夹 卧式把手型
30.06.2021
MC01-8, MC01-S8 - 肘夹 卧式把手型
30.06.2021
MC01-8S - 肘夹 - 卧式把手型
30.06.2021
MC01-9, MC01-S9 - 肘夹-底面固定·卧式把手型
30.06.2021
MC01-9S - 肘夹-底面固定·卧式把手型(直底座型)-
30.06.2021
MC01H-3 - 肘夹 -高悬臂型-
30.06.2021
MC01H-4 - 肘夹 -高悬臂型-
30.06.2021
MC01L-1 - 肘夹 - 底面固定型, 卧式把手型、标准把手型、加长把手型
30.06.2021
MC01L-2 - 肘夹 - 底面固定型/水平立式把手型
30.06.2021
MC01L-3 - 肘夹 - 底面固定型/水平把手型/加长立式把手型
30.06.2021
MC02-1, MC02-S1 - 肘夹 - 推拉兼用型
30.06.2021
MC02-2,MC02-S2 - 肘夹 - 推拉兼用型
30.06.2021
MC02-3 - 肘夹 - 推拉兼用型
30.06.2021
MC03-1, MC03-S1 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC03-2, MC03-3 - 肘夹 横压型推拉兼用型
30.06.2021
MC04-1, MC04-S1 - 肘夹 底面固定、 立式把手型
04.06.2021
MC04-10 - 肘夹 立式把手型
30.06.2021
MC04-11 - 肘夹 -底面固定型·立式把手型-
30.06.2021
MC04-12 - 肘夹 -底面固定型·立式把手型-
30.06.2021
MC04-1L - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(长臂型)
30.06.2021
MC04-1LS - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(直底座型·长臂型)
30.06.2021
MC04-1S - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(直底座型)
30.06.2021
MC04-2, MC04-S2 - 肘夹 底面固定、 立式把手型
30.06.2021
MC04-2L - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(长臂型)
30.06.2021
MC04-2LS - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(直底座型·长臂型)
30.06.2021
MC04-2S - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(直底座型)
30.06.2021
MC04-3, MC04-S3 - 肘夹 底面固定、 立式把手型
30.06.2021
MC04-3L - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(长臂型)
30.06.2021
MC04-3LS - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(直底座型·长臂型)
30.06.2021
MC04-3S - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(直底座型)
30.06.2021
MC04-4 - 肘夹 底面固定、 立式把手型
30.06.2021
MC04-4L - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(长臂型)
30.06.2021
MC04-4LS - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(直底座型·长臂型)
30.06.2021
MC04-4S - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(直底座型)
30.06.2021
MC04-5 - 肘夹 - 底面固定、立式把手型、前端焊接型(法兰底座) -
04.06.2021
MC04-5S - 肘夹 -底面固定型·立式把手型-
30.06.2021
MC04-6, MC04-S6 - 肘夹 底面固定、 立式把手型
30.06.2021
MC04-6S - 肘夹 - 底面固定型, 立式把手型(直底座型)
30.06.2021
MC04-7, MC04-S7 - 肘夹 立式把手型(法兰底座)
30.06.2021
MC04-7S - 肘夹 立式把手型(直底座型)
30.06.2021
MC04-8, MC04-S8 - 肘夹 立式把手型(法兰底座)
30.06.2021
MC04-8S - 肘夹 立式把手型(直底座型)
30.06.2021
MC04-9 - 肘夹 立式把手型
30.06.2021
MC04-9S - 肘夹 立式把手型(直底座型)
30.06.2021
MC04H-2 - 肘夹 -底面固定型·立式把手型-
30.06.2021
MC05-1 - 肘夹 双夹头型
30.06.2021
MC06-1 - 肘夹 - 底面固定・立式把手型 长臂型 (法兰底座) -
04.06.2021
MC07-1 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-10 - 肘夹 横压型(法兰底座)
30.06.2021
MC07-11 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-12 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-13 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-14 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-15 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-16 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-2 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-3, MC07-S3 - 肘夹 -横压型(法兰底座)-
30.06.2021
MC07-4 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-5 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-6 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-7 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-8 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC07-9 - 肘夹 横压型
30.06.2021
MC08-1 - 肘夹 行程平滑型
30.06.2021
MC09-1, MC09-2, MC09-3 - 变换式肘夹
30.06.2021
MC09-2S - 肘夹 -焊接式肘夹-
30.06.2021
MC4-15, MC4-32, MC5-27,MC5-69,MC6-37,MC6-62, MC6-87, MC8-45, MC8-75,MC8-105...
30.06.2021
MC5-27 - 夹紧用前端金属配件
30.06.2021
MC5-69 - 夹紧用前端金属配件
30.06.2021
MC6-62 - 夹紧用前端金属配件
30.06.2021
MC8-75 - 夹紧用前端金属配件
30.06.2021
MCS4-15, MCS4-32, MCS6-37, MCS8-45 - 夹紧用前端金属配件(不锈钢)
30.06.2021
SL-CLIP,SH-CLIP,SHD-CLIP - Precision Cleaning Small Components for Inspecti...
13.07.2023
SLDP - 滑动压块
30.06.2021
SL-KJBDS, SH-KJBDS, SHD-KJBDS - Precision Cleaning Bushings for Inspection ...
10.10.2023
SL-KJBDTS, SH-KJBDTS, SHD-KJBDTS - Precision Cleaning Bushings for Inspecti...
18.07.2023
SL-KJBHDS, SH-KJBHDS, SHD-KJBHDS - Precision Cleaning Bushings for Inspecti...
10.10.2023
SL-KJBHMS, SH-KJBHMS, SHD-KJBHMS - Precision Cleaning Bushings for Inspecti...
18.07.2023
SL-KJBHMTS, SH-KJBHMTS, SHD-KJBHMTS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
10.10.2023
SL-KJBHSCDS, SH-KJBHSCDS, SHD-KJBHSCDS - Precision Cleaning Bushings for In...
18.07.2023
SL-KJBHSCS, SH-KJBHSCS, SHD-KJBHSCS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
18.07.2023
SL-KJBHSKS, SH-KJBHSKS, SHD-KJBHSKS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
10.10.2023
SL-KJBHSRS, SH-KJBHSRS, SHD-KJBHSRS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
10.10.2023
SL-KJBHSS, SH-KJBHSS - Precision Cleaning Bushings for Inspection Jigs - St...
10.10.2023
SL-KJBHSTCS, SH-KJBHSTCS, SHD-KJBHSTCS - Precision Cleaning Bushings for In...
10.10.2023
SL-KJBHSTKDS, SH-KJBHSTKDS, SHD-KJBHSTKDS, SL-KJBSTKDS, SH-KJBSTKDS, SHD-KJ...
10.10.2023
SL-KJBHSTS, SH-KJBHSTS, SHD-KJBHSTS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
10.10.2023
SL-KJBKHMS, SH-KJBKHMS, SHD-KJBKHMS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
18.07.2023
SL-KJBKMS, SH-KJBKMS, SHD-KJBKMS - Precision Cleaning Bushings for Inspecti...
18.07.2023
SL-KJBMS, SH-KJBMS, SHD-KJBMS - Precision Cleaning Bushings for Inspection ...
18.07.2023
SL-KJBMTS, SH-KJBMTS, SHD-KJBMTS - Precision Cleaning Bushings for Inspecti...
10.10.2023
SL-KJBPDTS, SH-KJBPDTS, SHD-KJBPDTS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
18.07.2023
SL-KJBPFHSS, SH-KJBPFHSS, SHD-KJBPFHSS - Precision Cleaning Bushings for In...
10.10.2023
SL-KJBPFSS, SH-KJBPFSS, SHD-KJBPFSS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
10.10.2023
SL-KJBPHMTS, SH-KJBPHMTS, SHD-KJBPHMTS - Precision Cleaning Bushings for In...
10.10.2023
SL-KJBPHSTS, SH-KJBPHSTS, SHD-KJBPHSTS - Precision Cleaning Bushings for In...
10.10.2023
SL-KJBPMTS, SH-KJBPMTS, SHD-KJBPMTS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
10.10.2023
SL-KJBPSTS, SH-KJBPSTS, SHD-KJBPSTS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
10.10.2023
SL-KJBSCDS, SH-KJBSCDS, SHD-KJBSCDS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
18.07.2023
SL-KJBSCS, SH-KJBSCS, SHD-KJBSCS - Precision Cleaning Bushings for Inspecti...
18.07.2023
SL-KJBSKDS, SH-KJBSKDS, SHD-KJBSKDS, SL-KJBHSKDS, SH-KJBHSKDS, SHD-KJBHSKDS...
10.10.2023
SL-KJBSKS, SH-KJBSKS, SHD-KJBSKS - Precision Cleaning Bushings for Inspecti...
10.10.2023
SL-KJBSRDS, SH-KJBSRDS, SHD-KJBSRDS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
10.10.2023
SL-KJBSRS, SH-KJBSRS, SHD-KJBSRS - Precision Cleaning Bushings for Inspecti...
10.10.2023
SL-KJBSS, SH-KJBSS, SHD-KJBSS - Precision Cleaning Bushings for Inspection ...
10.10.2023
SL-KJBSTCS, SH-KJBSTCS, SHD-KJBSTCS - Precision Cleaning Bushings for Inspe...
10.10.2023
SL-KJBSTS, SH-KJBSTS, SHD-KJBSTS - Precision Cleaning Bushings for Inspecti...
10.10.2023
SL-KJPDCS, SH-KJPDCS, SHD-KJPDCS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
04.10.2023
SL-KJPDKS, SH-KJPDKS, SHD-KJPDKS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
04.10.2023
SL-KJPDRS, SH-KJPDRS, SHD-KJPDRS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
04.10.2023
SL-KJPDS, SH-KJPDS, SHD-KJPDS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspection...
09.08.2023
SL-KJPDTKMS, SH-KJPDTKMS, SHD-KJPDTKMS - Precision Cleaning Slot Pins for I...
04.10.2023
SL-KJPDTKS, SH-KJPDTKS, SHD-KJPDTKS - Precision Cleaning Slot Pins for Insp...
04.10.2023
SL-KJPDTMVS, SH-KJPDTMVS, SHD-KJPDTMVS - Precision Cleaning Slot Pins for I...
04.10.2023
SL-KJPDTS, SH-KJPDTS, SHD-KJPDTS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
04.10.2023
SL-KJPDTVS, SH-KJPDTVS, SHD-KJPDTVS - Precision Cleaning Slot Pins for Insp...
04.10.2023
SL-KJPGDKMS, SH-KJPGDKMS, SHD-KJPGDKMS - Precision Cleaning Slot Pins for I...
04.10.2023
SL-KJPGDKS, SH-KJPGDKS, SHD-KJPGDKS - Precision Cleaning Slot Pins for Insp...
04.10.2023
SL-KJPGDRS, SH-KJPGDRS, SHD-KJPGDRS - Precision Cleaning Slot Pins for Insp...
04.10.2023
SL-KJPGDS, SH-KJPGDS, SHD-KJPGDS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
18.07.2023
SL-KJPGDTKMS, SH-KJPGDTKMS, SHD-KJPGDTKMS - Precision Cleaning Slot Pins fo...
04.10.2023
SL-KJPGDTKS, SH-KJPGDTKS, SHD-KJPGDTKS - Precision Cleaning Slot Pins for I...
04.10.2023
SL-KJPGDTMVS, SH-KJPGDTMVS, SHD-KJPGDTMVS - Precision Cleaning Slot Pins fo...
04.10.2023
SL-KJPGDTS, SH-KJPGDTS, SHD-KJPGDTS - Precision Cleaning Slot Pins for Insp...
04.10.2023
SL-KJPGDTVS, SH-KJPGDTVS, SHD-KJPGDTVS - Precision Cleaning Slot Pins for I...
04.10.2023
SL-KJPGMDS, SH-KJPGMDS, SHD-KJPGMDS - Precision Cleaning Slot Pins for Insp...
18.07.2023
SL-KJPGMTS, SH-KJPGMTS, SHD-KJPGMTS - Precision Cleaning Slot Pins for Insp...
18.07.2023
SL-KJPGVS, SH-KJPGVS, SHD-KJPGVS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
04.10.2023
SL-KJPKTS, SH-KJPKTS, SHD-KJPKTS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
04.10.2023
SL-KJPMDS, SH-KJPMDS, SHD-KJPMDS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
18.07.2023
SL-KJPMKS, SH-KJPMKS, SHD-KJPMKS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
18.07.2023
SL-KJPMS, SH-KJPMS, SHD-KJPMS, SL-KJPGMS, SH-KJPGMS, SHD-KJPGMS - Precision...
18.07.2023
SL-KJPMTS, SH-KJPMTS, SHD-KJPMTS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
18.07.2023
SL-KJPMXS, SH-KJPMXS, SHD-KJPMXS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
18.07.2023
SL-KJPNDS, SH-KJPNDS, SHD-KJPNDS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
04.10.2023
SL-KJPSCS, SH-KJPSCS, SHD-KJPSCS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
04.10.2023
SL-KJPSS, SH-KJPSS, SHD-KJPSS, SL-KJPGSS, SH-KJPGSS, SHD-KJPGSS - Precision...
18.07.2023
SL-KJPXTS, SH-KJPXTS, SHD-KJPXTS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspect...
04.10.2023
SL-KJRBRS, SH-KJRBRS, SHD-KJRBRS - Precision Cleaning Bushings for Inspecti...
10.10.2023
SL-KJRBS, SH-KJRBS, SHD-KJRBS - Precision Cleaning Bushings for Inspection ...
10.10.2023
SPCPL - 弹簧夹 -大型-
30.06.2021
SPCPS - 弹簧固定夹 -小型-
30.06.2021
TGAR, STGAR - 夹紧用金属配件 前端金属配件(通用)
30.06.2021
TGSP, STGSP - 夹紧用金属配件 前端金属配件(带弹簧橡胶头螺栓)
30.06.2021
TGSPM - 夹紧用金属配件 - 前端金属配件 (带弹簧橡胶头螺栓树脂型)
30.06.2021
TGUB - 夹紧用金属配件 前端金属配件(标准型)
30.06.2021
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎