피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1407710 - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Rectangular connectors (set)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/01/01/1407710.prj},{NB=1407710},{MANUID=1407710},{BAH005=500},{AAF726=16},{AAC820=-40},{AAC821=100},{BAA018=103.132},{BAF016=102.026967},{BAA020=98.58809},{BAB577=103.132045},{BAC676=2.500},{AAB940=0.140},{BAC739=0.140},{AAB789=2.500},{AAT080=6},{BAA039=100},{AAB499=6},{AAP372=1},{AAO663=4046356777759},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=1407710},{DESCSHORT=Connector set},{DESCLONG=Connector set, number of positions: 6, material: PA, connection method: Push-in connection, connection cross section: AWG 26- 14, cable outlet: straight},{MANUTYPEDESC=HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK},{PREVIEW=../../../_pool_/f2/16/61145_2000_int_04.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAF726
rated current
[A]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAB577
depth
[mm]
BAC676
Max. line cross section, flexible
[mm^2]
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm^2]
BAC739
Min. line cross section, flexible
[mm^2]
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm^2]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
AAB499
Rated surge voltage
[kV]
AAD246
Overvoltage category
ⁿ/ₐ
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAS458
Conductor connection method
ⁿ/ₐ
AAB515
seal present
ⁿ/ₐ
AAB396
Design of housing surface
ⁿ/ₐ
BAD449
Locking present
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
AAS460
Size of connection thread
ⁿ/ₐ
AAC218
EMC design present
ⁿ/ₐ
AAG021
impact strength
ⁿ/ₐ
AAP372
number of cable inlets
ⁿ/ₐ
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
ⁿ/ₐ
AAC076
Coding (head 1)
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1407710
1407710
Connector set
Connector set, number of ...
HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-...
4046356777759
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
500
16
not available
V0
Polycarbonate (PC)
-40
100
EAC, DNV
103.132
102.026967
98.58809
103.132045
2.500
0.140
0.140
2.500
6
Longitudinal strap
IP66
Hermaphrodite
Copper alloy
100
Ag
3
6
III
Yes
Push-in connection
Yes
Not applicable
Yes
PA
not relevant
No
IK09
1
straight
without
4046356777759
Connector set
EVO connector set, B6 ser...
HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-...
4063151
1
1
1
1
85366990
CN
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D