카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
1400 - Iron Silent Check Valve
Milwaukee Valve
Iron Valves
Checks
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/iron_valves/checks/1400_asmtab.prj},{NB=1404L},{PN=1404},{VS=4},{A=7.00},{B=4.00},{CV=228},{WT=18},{LOD=L},{MATL=Material/Specification},{PPATH=1400_asmtpl.prj},{PR=Class 125 & 250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
VS
Valve Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs.]
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
1402L
1402
2
4.25
2.63
66
6
Class 125 & 250
1425L
1425
2 1/2
5.00
2.88
88
8
Class 125 & 250
1403L
1403
3
5.75
3.13
130
11
Class 125 & 250
1404L
1404
4
7.00
4.00
228
18
Class 125 & 250
1405L
1405
5
8.38
4.75
350
28
Class 125 & 250
1406L
1406
6
9.75
5.50
520
43
Class 125 & 250
1408L
1408
8
13.38
6.50
900
86
Class 125
1410L
1410
10
16.00
8.25
1450
133
Class 125
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D