13.2 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
voestalpine
13. Cam bottom plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/13_prismenfuehrungen/13_02.prj},{NB=VA_Prismen_19103},{IDENTNR=19103},{WF=WF 750/1A},{STH=},{TEIL=1},{L=200},{L1=75},{L2=100},{V=1.000},{ZS=6 x M12},{GEWICHT=5.10},{CTN=84833080},{DAIMLER1=B80461213000101-0330558},{FIBRO1=2963.72.120.035.0200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
L
Baulänge L -0.4
[mm]
L1
Length L1 ±0.1
[mm]
L2
Length L2 ± 0.01
[mm]
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19101
19101
150
50
50
6 x M12
3.62
84833080
19103
19103
200
75
100
6 x M12
5.10
84833080
19105
19105
250
100
150
6 x M12
6.40
84833080
19107
19107
300
125
200
6 x M12
7.70
84833080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D