피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1263012 - SACB-C-H180-8/ 8-13,0PUR SCO
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/01/08/1263012.prj},{NB=1263012},{MANUID=1263012},{BAH005=120},{AAC820=-30},{AAC821=80},{BAF016=58},{BAA020=21},{BAB577=34},{AAB733=13},{AAB901=2},{AAB903=10},{AAP381=1},{AAP680=8},{AAI870=0},{AAO663=4063151375539},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{AAO676=1263012},{DESCSHORT=Connector hood},{DESCLONG=Connector hood, application: Sensor/actuator box, number of slots: 8, slot assignment: single, status display: No; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, PUR/PVC, cable length: 13 m, shielding: no},{MANUTYPEDESC=SACB-C-H180-8/ 8-13,0PUR SCO},{PREVIEW=../../../_pool_/dd/f6/28817_3000_int_04.png},{INTNO=4063151375539}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAB577
depth
[mm]
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
AAB733
Cable length
[m]
AAB734
Cable length can be configured
ⁿ/ₐ
AAB228
connection for NPN sensors present
ⁿ/ₐ
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
[A]
AAB903
max. summation current
[A]
AAP381
Number of channels per slots
ⁿ/ₐ
AAP680
Number of sensor/actuator slots
ⁿ/ₐ
BAD391
LED display present
ⁿ/ₐ
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
ⁿ/ₐ
BAD574
Potential separation present
ⁿ/ₐ
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
ⁿ/ₐ
BAD833
Explosion protection categories for gases
ⁿ/ₐ
BAD834
Explosion protected category for dusts
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1263012
1263012
Connector hood
Connector hood, applicat...
SACB-C-H180-8/ 8-13,0PUR ...
4063151375539
Phoenix Contact GmbH & Co...
23
120
not available
-30
80
not available
58
21
34
IP65
not relevant
Plastic
13
No
No
2
10
1
8
No
Yes
No
0
not relevant
not relevant
4063151375539
Connector hood
Connector hood, applicat...
SACB-C-H180-8/ 8-13,0PUR ...
4063151
1
1
50
1
85444290
DE
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청