125 Series Casters - Heavy Duty Kingpinless Casters
RWM Casters
Casters
Kingpinless™ Casters (350 to 40,000 lbs. Capacity)
Powered by
CAD모델 선택
{rwmcasters/casters/kingpinless_casters/125_series_caster_asmtab.prj},{NB=125-RIR-1240-S},{CT=S},{FIN=},{WD=12},{WW=4.00000000},{AD=1.25000000},{BRNG=R},{WT=RI},{TPO=},{AL=8.250},{WL=0.100},{SLO=},{WB=},{GS=},{PPATH=125_series_caster_asmtpl.prj},{NOTE=Rigid Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
WD
Wheel Diameter
[인치]
AD
Axle Dimension
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
OH
Overall Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
WGHT
Approx. Weight
[lbs.]
125-CIR-0840-S
125-CIR-0840-S
8
1 1/4
4000
11
2 1/16
70.0
125-CIR-1040-S
125-CIR-1040-S
10
1 1/4
5000
13
2 9/16
90.0
125-RIR-1150-S
125-RIR-1150-S
11
1 1/4
1760
14
2 5/8
85.0
125-RIR-1240-S
125-RIR-1240-S
12
1 1/4
1600
15 1/2
3 3/8
78.0
125-UTR-1440-S
125-UTR-1440-S
14
1 1/4
6200
18
3 11/16
90.0
125-RIR-1640-S
125-RIR-1640-S
16
1 1/4
2050
19
9 9/16
130.0
125-RIR-1850-S
125-RIR-1850-S
18
1 1/4
2800
22
4 1/4
150.0
125-RIR-2050-S
125-RIR-2050-S
20
1 1/4
2900
23
4 1/4
155.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D