11020003 - Stainless Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/12203.prj},{NB=11-02-0003-0060-0450},{SIZE=M 6},{L=45},{L1=30},{L2=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,50},{L3=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100},{L4=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100},{L5=12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100},{L6=16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55},{L7=20,25,30,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washer
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
11-02-0003-0030-0300
M 3
30
11-02-0003-0030-0300
0.50
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.4
8x0.5
5.5x0.7
3.0
11-02-0003-0040-0080
M 4
8
11-02-0003-0040-0080
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0100
M 4
10
11-02-0003-0040-0100
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0120
M 4
12
11-02-0003-0040-0120
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0140
M 4
14
11-02-0003-0040-0140
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0150
M 4
15
11-02-0003-0040-0150
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0160
M 4
16
11-02-0003-0040-0160
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0180
M 4
18
11-02-0003-0040-0180
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0200
M 4
20
11-02-0003-0040-0200
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0250
M 4
25
11-02-0003-0040-0250
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0300
M 4
30
11-02-0003-0040-0300
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0350
M 4
35
11-02-0003-0040-0350
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0400
M 4
40
11-02-0003-0040-0400
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0040-0500
M 4
50
11-02-0003-0040-0500
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
10x0.8
7x1.0
4.4
11-02-0003-0050-0080
M 5
8
11-02-0003-0050-0080
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0003-0050-0100
M 5
10
11-02-0003-0050-0100
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0003-0050-0120
M 5
12
11-02-0003-0050-0120
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0003-0050-0140
M 5
14
11-02-0003-0050-0140
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0003-0050-0150
M 5
15
11-02-0003-0050-0150
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0003-0050-0160
M 5
16
11-02-0003-0050-0160
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0003-0050-0180
M 5
18
11-02-0003-0050-0180
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0003-0050-0200
M 5
20
11-02-0003-0050-0200
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0003-0050-0250
M 5
25
11-02-0003-0050-0250
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0003-0050-0300
M 5
30
11-02-0003-0050-0300
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0003-0050-0350
M 5
35
11-02-0003-0050-0350
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
12x0.8
8.5X1.3
5.2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D