피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1068454 - SACC-CIP-M8FSD-4P SMD SH R32
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Circular connector, mounting (without cable)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/01/09/1068454.prj},{NB=1068454},{MANUID=1068454},{AAF726=4},{AAC820=-25},{AAC821=105},{AAT080=4},{BAA039=105},{BAA295=3},{AAS465=100},{AAS467=4},{AAO663=4055626801919},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85366990},{AAO676=1068454},{DESCSHORT=Flush-type connector},{DESCLONG=Flush-type connector, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, Socket, straight, M8, coding: D , PCB mounting, SMD},{MANUTYPEDESC=SACC-CIP-M8FSD-4P SMD SH R32},{PREVIEW=../../../_pool_/f7/9d/101977_2000_int_04.png},{INTNO=4055626801919},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=55},{BAC140=V0},{AAC108=IP67},{AAC202=Au},{AAC049=No},{AAC103=Yes},{AAW083=Socket},{AAC076=D}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAS465
Insertion cycles, min.
ⁿ/ₐ
AAC103
screen connection present
ⁿ/ₐ
AAS467
Number of control contacts
ⁿ/ₐ
AAW083
Construction form of the plug connector
ⁿ/ₐ
AAC076
Coding (head 1)
ⁿ/ₐ
AAB378
Type of plug-in contact, outside
ⁿ/ₐ
AAS495
Mounting of the flush-type connector
ⁿ/ₐ
AAS496
Screw-in thread
ⁿ/ₐ
AAC044
With thread
ⁿ/ₐ
AAW079
Connection on the inside
ⁿ/ₐ
AAW080
Inside connection
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1068454
1068454
Flush-type connector
Flush-type connector, Eth...
SACC-CIP-M8FSD-4P SMD SH ...
4055626801919
Phoenix Contact GmbH & Co...
55
4
V0
-25
105
4
IP67
105
Au
3
No
100
Yes
4
Socket
D
Female (socket)
PCB mounting
M8
Yes
SMD
SMD
4055626801919
Flush-type connector
Flush-type connector, Eth...
SACC-CIP-M8FSD-4P SMD SH ...
4063151
1
1
100
100
85366990
DE
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청