피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
105403 - POA 50/8G
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/105403.prj},{NB=105403},{MANUID=105403},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=18},{TRAGF3KMH=75},{TRAGF4KMH=75},{WEIGHT=0.019},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{POA_50_8G=../_pool_/04/1c/poa_50_8g_105403.png},{DESCSHORT=POA 50/8G},{DESCLONG=Rad aus Polyamid<p><b>Rad:</b></p><ul><li>hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D</li><li>sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand</li><li>leichter Lauf auf glatten Böden</li><li>sehr abriebfest</li><li>Farbe schwarz</li></ul><p><b>Sonstige Eigenschaften:</b></p><ul><li>hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien</li><li>Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C</li></ul>},{EAN=4047526105402}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
[kg]
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ⁿ/ₐ
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
105403
105403
POA 50/8G
4047526105402
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
50
18
Gleitlager
75
75
0.019
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Rad
schwarz
schwarz
80
-25
70 Shore D
ja
nein
nein
ja
ja
nein
nein
nein
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D