10000104 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10104.prj},{NB=10-00-0104-0050-0150},{SIZE=M 5},{L=15},{L1=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45},{L3=8,10,12,14,15,16,18,20,25,28,30,35,40,45,50},{L4=10,12,14,15,16,18,20,22,25,28,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-0104-0030-0050
M 3
5
10-00-0104-0030-0050
0.4
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0104-0030-0060
M 3
6
10-00-0104-0030-0060
0.4
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0104-0030-0080
M 3
8
10-00-0104-0030-0080
0.4
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0104-0030-0100
M 3
10
10-00-0104-0030-0100
0.4
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0104-0030-0120
M 3
12
10-00-0104-0030-0120
0.4
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0104-0030-0140
M 3
14
10-00-0104-0030-0140
0.4
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0104-0030-0150
M 3
15
10-00-0104-0030-0150
0.4
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0104-0030-0160
M 3
16
10-00-0104-0030-0160
0.4
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0104-0030-0180
M 3
18
10-00-0104-0030-0180
0.4
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0104-0030-0200
M 3
20
10-00-0104-0030-0200
0.4
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0104-0040-0060
M 4
6
10-00-0104-0040-0060
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0080
M 4
8
10-00-0104-0040-0080
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0100
M 4
10
10-00-0104-0040-0100
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0120
M 4
12
10-00-0104-0040-0120
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0140
M 4
14
10-00-0104-0040-0140
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0150
M 4
15
10-00-0104-0040-0150
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0160
M 4
16
10-00-0104-0040-0160
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0180
M 4
18
10-00-0104-0040-0180
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0200
M 4
20
10-00-0104-0040-0200
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0250
M 4
25
10-00-0104-0040-0250
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0300
M 4
30
10-00-0104-0040-0300
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0350
M 4
35
10-00-0104-0040-0350
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0400
M 4
40
10-00-0104-0040-0400
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0040-0450
M 4
45
10-00-0104-0040-0450
0.7
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
8x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0104-0050-0080
M 5
8
10-00-0104-0050-0080
0.8
2
3.5
+-0.1
8.0
-0.2
8.70
10x0.8
8.5X1.3
5.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D