您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WhirlJet® BX-W Series - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
空心圓錐噴嘴
广角空心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/wide_angle_hollow_cone_nozzles/nozzle_bx_w_asmtab.prj},{NB=1/4BX-SS8-10W},{PN=1/4BX-SS8-10W},{M=BX-W},{IC=1/4},{THD=NPT},{TT=Male},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{CS=8-10W},{IDN=0.156},{ODN=0.172},{FRC5=0.64},{FRC7=0.75},{FRC10=0.90},{FRC15=1.10},{FRC20=1.30},{FRC30=1.60},{FRC40=1.80},{FRC60=2.20},{FRC80=2.50},{SA10=129},{SA20=122},{SA80=103},{BD=10826},{BFDWG=10827},{CDWG=1342x1},{CL=0.17},{BSQ=0.75},{A=1.00},{B=0.55},{C=0.92},{L=1.38},{S1=0.63},{CM=1/4BX-1-1W},{CPN=1/4BX-SS8-10W.stp},{PPATH=parts/nozzle_bx_w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
IDN
Inlet Dia. Nom.
[Inch]
ODN
公称喷孔直径
[Inch]
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
15 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC30
30 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC60
60 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA10
Spray Angle (°) at 10 psi
ⁿ/ₐ
SA20
Spray Angle (°) at 20 psi
ⁿ/ₐ
SA80
Spray Angle (°) at 80 psi
ⁿ/ₐ
CL
Cap Length Minus Threads
[Inch]
BSQ
Body Sq. Size
[Inch]
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
L
[Inch]
S1
[Inch]
1/8BX-0.5-0.5W
1/8BX-0.5-0.5W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
黄铜
空心锥
0.5-0.5W
0.031
0.047
-
-
0.05
0.06
0.07
0.09
0.10
0.12
0.14
103
117
98
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-316SS0.5-0.5W
1/8BX-316SS0.5-0.5W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
316不锈钢
空心锥
0.5-0.5W
0.031
0.047
-
-
0.05
0.06
0.07
0.09
0.10
0.12
0.14
103
117
98
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-I0.5-0.5W
1/8BX-I0.5-0.5W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
低碳钢
空心锥
0.5-0.5W
0.031
0.047
-
-
0.05
0.06
0.07
0.09
0.10
0.12
0.14
103
117
98
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-SS0.5-0.5W
1/8BX-SS0.5-0.5W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
303不锈钢
空心锥
0.5-0.5W
0.031
0.047
-
-
0.05
0.06
0.07
0.09
0.10
0.12
0.14
103
117
98
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-1-1W
1/8BX-1-1W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
黄铜
空心锥
1-1W
0.063
0.063
-
-
0.10
0.12
0.14
0.17
0.20
0.25
0.28
110
125
110
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-316SS1-1W
1/8BX-316SS1-1W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
316不锈钢
空心锥
1-1W
0.063
0.063
-
-
0.10
0.12
0.14
0.17
0.20
0.25
0.28
110
125
110
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-I1-1W
1/8BX-I1-1W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
低碳钢
空心锥
1-1W
0.063
0.063
-
-
0.10
0.12
0.14
0.17
0.20
0.25
0.28
110
125
110
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-SS1-1W
1/8BX-SS1-1W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
303不锈钢
空心锥
1-1W
0.063
0.063
-
-
0.10
0.12
0.14
0.17
0.20
0.25
0.28
110
125
110
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-2-3W
1/8BX-2-3W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
黄铜
空心锥
2-3W
0.078
0.109
-
0.21
0.25
0.31
0.35
0.43
0.50
0.61
0.71
114
114
97
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-316SS2-3W
1/8BX-316SS2-3W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
316不锈钢
空心锥
2-3W
0.078
0.109
-
0.21
0.25
0.31
0.35
0.43
0.50
0.61
0.71
114
114
97
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-I2-3W
1/8BX-I2-3W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
低碳钢
空心锥
2-3W
0.078
0.109
-
0.21
0.25
0.31
0.35
0.43
0.50
0.61
0.71
114
114
97
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-SS2-3W
1/8BX-SS2-3W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
303不锈钢
空心锥
2-3W
0.078
0.109
-
0.21
0.25
0.31
0.35
0.43
0.50
0.61
0.71
114
114
97
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-316SS3-3W
1/8BX-316SS3-3W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
316不锈钢
空心锥
3-3W
0.094
0.109
-
0.25
0.30
0.37
0.42
0.52
0.60
0.73
0.85
114
114
97
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-3-3W
1/8BX-3-3W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
黄铜
空心锥
3-3W
0.094
0.109
-
0.25
0.30
0.37
0.42
0.52
0.60
0.73
0.85
114
114
97
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-I3-3W
1/8BX-I3-3W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
低碳钢
空心锥
3-3W
0.094
0.109
-
0.25
0.30
0.37
0.42
0.52
0.60
0.73
0.85
114
114
97
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-SS3-3W
1/8BX-SS3-3W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
303不锈钢
空心锥
3-3W
0.094
0.109
-
0.25
0.30
0.37
0.42
0.52
0.60
0.73
0.85
114
114
97
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-316SS3-5W
1/8BX-316SS3-5W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
316不锈钢
空心锥
3-5W
0.094
0.125
-
0.29
0.34
0.42
0.48
0.59
0.68
0.83
0.96
116
110
95
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-3-5W
1/8BX-3-5W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
黄铜
空心锥
3-5W
0.094
0.125
-
0.29
0.34
0.42
0.48
0.59
0.68
0.83
0.96
116
110
95
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-I3-5W
1/8BX-I3-5W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
低碳钢
空心锥
3-5W
0.094
0.125
-
0.29
0.34
0.42
0.48
0.59
0.68
0.83
0.96
116
110
95
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-SS3-5W
1/8BX-SS3-5W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
303不锈钢
空心锥
3-5W
0.094
0.125
-
0.29
0.34
0.42
0.48
0.59
0.68
0.83
0.96
116
110
95
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-2-10W
1/8BX-2-10W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
黄铜
空心锥
2-10W
0.078
0.172
-
0.35
0.41
0.51
0.59
0.72
0.82
1.00
1.20
130
135
120
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-316SS2-10W
1/8BX-316SS2-10W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
316不锈钢
空心锥
2-10W
0.078
0.172
-
0.35
0.41
0.51
0.59
0.72
0.82
1.00
1.20
130
135
120
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-I2-10W
1/8BX-I2-10W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
低碳钢
空心锥
2-10W
0.078
0.172
-
0.35
0.41
0.51
0.59
0.72
0.82
1.00
1.20
130
135
120
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-SS2-10W
1/8BX-SS2-10W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
303不锈钢
空心锥
2-10W
0.078
0.172
-
0.35
0.41
0.51
0.59
0.72
0.82
1.00
1.20
130
135
120
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
1/8BX-316SS5-5W
1/8BX-316SS5-5W
BX-W
1/8
NPT
外螺纹
316不锈钢
空心锥
5-5W
0.125
0.125
-
0.42
0.50
0.61
0.71
0.86
1.00
1.20
1.40
116
110
92
0.14
0.63
0.87
0.45
0.77
1.19
0.50
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D