카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
1.2510 1.2842c - Precision Ground Stock of alloyed tool steel
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
PRECISION FLATS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piatti_di_precisione/1_2510_1_2842_c.prj},{NB=1.250_1.2842C-45x1x500},{CODE=1.250_1.2842C},{W=45},{T=1},{L=500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
1.250_1.2842C-4x4x500
1.250_1.2842C
4
500
1.250_1.2842C-5x5x500
1.250_1.2842C
5
500
1.250_1.2842C-6x1x500
1.250_1.2842C
6
500
1.250_1.2842C-8x1x500
1.250_1.2842C
8
500
1.250_1.2842C-10x1x500
1.250_1.2842C
10
500
1.250_1.2842C-12x1x500
1.250_1.2842C
12
500
1.250_1.2842C-15x1x500
1.250_1.2842C
15
500
1.250_1.2842C-16x16x500
1.250_1.2842C
16
500
1.250_1.2842C-18x1x500
1.250_1.2842C
18
500
1.250_1.2842C-20x1x500
1.250_1.2842C
20
500
1.250_1.2842C-23x23x500
1.250_1.2842C
23
500
1.250_1.2842C-25x1x500
1.250_1.2842C
25
500
1.250_1.2842C-30x1x500
1.250_1.2842C
30
500
1.250_1.2842C-35x1x500
1.250_1.2842C
35
500
1.250_1.2842C-40x1x500
1.250_1.2842C
40
500
1.250_1.2842C-45x1x500
1.250_1.2842C
45
500
1.250_1.2842C-50x1x500
1.250_1.2842C
50
500
1.250_1.2842C-60x60x500
1.250_1.2842C
60
500
1.250_1.2842C-70x1x500
1.250_1.2842C
70
500
1.250_1.2842C-75x1x500
1.250_1.2842C
75
500
1.250_1.2842C-80x80x500
1.250_1.2842C
80
500
1.250_1.2842C-90x1x500
1.250_1.2842C
90
500
1.250_1.2842C-100x1x500
1.250_1.2842C
100
500
1.250_1.2842C-120x1x500
1.250_1.2842C
120
500
1.250_1.2842C-125x1x500
1.250_1.2842C
125
500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D