카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
1.2379d - Pre-machined, alloyed tool steel
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
PRECISION FLATS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piatti_di_precisione/1_2379_d.prj},{NB=1.2379D-70.4x2.2x1000},{CODE=1.2379D},{W=70.4},{T=2.2},{L=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
1.2379D-6.2x6.2x1000
1.2379D
6.2
1000
1.2379D-8.2x8.2x1000
1.2379D
8.2
1000
1.2379D-10.4x2.2x1000
1.2379D
10.4
1000
1.2379D-12.4x12.4x1000
1.2379D
12.4
1000
1.2379D-15.4x2.2x1000
1.2379D
15.4
1000
1.2379D-16.4x16.4x1000
1.2379D
16.4
1000
1.2379D-20.4x2.2x1000
1.2379D
20.4
1000
1.2379D-25.4x2.2x1000
1.2379D
25.4
1000
1.2379D-30.4x2.2x1000
1.2379D
30.4
1000
1.2379D-32.4x2.2x1000
1.2379D
32.4
1000
1.2379D-40.4x2.2x1000
1.2379D
40.4
1000
1.2379D-50.4x2.2x1000
1.2379D
50.4
1000
1.2379D-60.4x2.2x1000
1.2379D
60.4
1000
1.2379D-63.4x2.2x1000
1.2379D
63.4
1000
1.2379D-70.4x2.2x1000
1.2379D
70.4
1000
1.2379D-80.4x2.2x1000
1.2379D
80.4
1000
1.2379D-90.4x2.2x1000
1.2379D
90.4
1000
1.2379D-100.4x2.2x1000
1.2379D
100.4
1000
1.2379D-120.4x6.2x1000
1.2379D
120.4
1000
1.2379D-125.4x2.2x1000
1.2379D
125.4
1000
1.2379D-130.4x15.4x1000
1.2379D
130.4
1000
1.2379D-140.4x6.2x1000
1.2379D
140.4
1000
1.2379D-150.4x5.2x1000
1.2379D
150.4
1000
1.2379D-160.4x5.2x1000
1.2379D
160.4
1000
1.2379D-180.4x6.2x1000
1.2379D
180.4
1000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D