카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
1.2083 - Pre-machined, alloyed engineering steel
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
PRECISION FLATS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piatti_di_precisione/1_2083.prj},{NB=1.2083-130.4x15.4x1000},{CODE=1.2083},{W=130.4},{T=15.4},{L=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
1.2083-20.4x8.2x1000
1.2083
20.4
1000
1.2083-25.4x8.2x1000
1.2083
25.4
1000
1.2083-30.4x8.2x1000
1.2083
30.4
1000
1.2083-32.4x8.2x1000
1.2083
32.4
1000
1.2083-40.4x8.2x1000
1.2083
40.4
1000
1.2083-50.4x8.2x1000
1.2083
50.4
1000
1.2083-60.4x8.2x1000
1.2083
60.4
1000
1.2083-63.4x8.2x1000
1.2083
63.4
1000
1.2083-70.4x8.2x1000
1.2083
70.4
1000
1.2083-80.4x8.2x1000
1.2083
80.4
1000
1.2083-90.4x8.2x1000
1.2083
90.4
1000
1.2083-100.4x8.2x1000
1.2083
100.4
1000
1.2083-110.4x20.4x1000
1.2083
110.4
1000
1.2083-120.4x10.4x1000
1.2083
120.4
1000
1.2083-130.4x15.4x1000
1.2083
130.4
1000
1.2083-140.4x10.4x1000
1.2083
140.4
1000
1.2083-150.4x8.2x1000
1.2083
150.4
1000
1.2083-156.4x22.4x1000
1.2083
156.4
1000
1.2083-160.4x15.4x1000
1.2083
160.4
1000
1.2083-180.4x15.4x1000
1.2083
180.4
1000
1.2083-196.4x22.4x1000
1.2083
196.4
1000
1.2083-200.4x8.2x1000
1.2083
200.4
1000
1.2083-220.4x20.4x1000
1.2083
220.4
1000
1.2083-246.4x22.4x1000
1.2083
246.4
1000
1.2083-250.4x8.2x1000
1.2083
250.4
1000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D