카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
1.1730 - Pre-machined, unalloyed engineering steel
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
PRECISION FLATS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piatti_di_precisione/1_1730.prj},{NB=1.1730-130x12x1000},{CODE=1.1730},{W=130},{T=12},{L=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
1.1730-10x10x1000
1.1730
10
1000
1.1730-12x12x1000
1.1730
12
1000
1.1730-15x15x1000
1.1730
15
1000
1.1730-16x16x1000
1.1730
16
1000
1.1730-20x4x1000
1.1730
20
1000
1.1730-25x4x1000
1.1730
25
1000
1.1730-30x4x1000
1.1730
30
1000
1.1730-32x4x1000
1.1730
32
1000
1.1730-40x4x1000
1.1730
40
1000
1.1730-50x4x1000
1.1730
50
1000
1.1730-60x4x1000
1.1730
60
1000
1.1730-63x4x1000
1.1730
63
1000
1.1730-70x4x1000
1.1730
70
1000
1.1730-80x4x1000
1.1730
80
1000
1.1730-90x4x1000
1.1730
90
1000
1.1730-100x4x1000
1.1730
100
1000
1.1730-110x15x1000
1.1730
110
1000
1.1730-120x6x1000
1.1730
120
1000
1.1730-125x4x1000
1.1730
125
1000
1.1730-130x12x1000
1.1730
130
1000
1.1730-140x6x1000
1.1730
140
1000
1.1730-150x4x1000
1.1730
150
1000
1.1730-156x12x1000
1.1730
156
1000
1.1730-160x4x1000
1.1730
160
1000
1.1730-175x6x1000
1.1730
175
1000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D