目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1和3系列 / 358-965 - 机控阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
机控阀和手控阀
1,3系列机控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/valvole_ad_azionamento_meccanico_serie_1_3/358_965_asmtab.prj},{NB=358-965(13)},{IDNR=},{MOD=358-965},{PD=0,9÷10 bar},{PT=700NL/min},{FD=16N},{DISPOSITIVI=azionamento leva rullo unidirezionale},{MOD1=358_965},{HUB=13},{INFO=Infotext},{PPATH=358_965_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PD
工作压力
[bar]
PT
流量
ⁿ/ₐ
FD
驱动力
ⁿ/ₐ
DISPOSITIVI
动作
ⁿ/ₐ
358-965
358-965
0,9÷10 bar
700NL/min
16N
单向杠杆驱动
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D