083 - Adaptor
agru
Industrial Piping Systems
PE100 blue AGRUAIR Compressed Air Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pe100_blue_agruair_compressed_air_piping_system/fittings/083.prj},{NB=AGRU_22083002007_Adaptor_with R metal male thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=22083002007},{M=22083002007},{BILDCODE=083},{WEIGHT=0.096},{DIMENSIONLANG=20X1/2\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Adaptor},{EXT_BEZ_2=with R metal male thread},{EXT_BEZ_3=-},{MATERIAL=PE 100 blue},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=20.000},{IDA=0.500},{L=63.000},{L1=16.500},{DSP=29.300},{DSP1=39.000},{T=16.000},{RIN=0.500},{KGEW=18.630},{E=20.960},{X1=2},{XX=20X1/2 - MOP 16 bar},{L2=64.000},{A=9.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
DSP
[mm]
DSP1
[mm]
T
[mm]
RIN
[인치]
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
AGRU_22083002007_Adaptor_...
22083002007
22083002007
083
0.096
20X1/2" - MOP 16 bar
20
Adaptor
with R metal male thread
-
PE 100 blue
injection moulded
Socket-welding
20.000
0.500
63.000
16.500
29.300
39.000
16.000
0.500
18.630
20.960
AGRU_22083002507_Adaptor_...
22083002507
22083002507
083
0.148
25X3/4" - MOP 16 bar
25
Adaptor
with R metal male thread
-
PE 100 blue
injection moulded
Socket-welding
25.000
0.750
64.000
17.500
35.000
46.000
18.000
0.750
24.120
26.440
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..