피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
0804123 - EO-K/PT/LED/DUO
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Modular serial built-in device for electrical circuit distributors
Socket outlet for distribution board
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/23/05/0804123.prj},{NB=0804123},{MANUID=0804123},{BAH005=250},{AAS574=16},{AAF726=16},{AAF040=0.133},{AAW366=75.000},{AAT083=5},{AAP703=2},{AAO663=4055626226569},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=2},{QUANTITYINT=2},{CTN=85366990},{DESCSHORT=Double socket},{DESCLONG=Double socket, Pin connector pattern type K, Push-in spring connection, for Denmark and other countries, with LED display, gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1},{MANUTYPEDESC=EO-K/PT/LED/DUO},{PREVIEW=../../../_pool_/87/8c/94423_2000_int_04.png},{INTNO=4055626226569},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
[A]
AAF726
rated current
[A]
AAF040
net weight
[kg]
BAD388
Flap cover present
ⁿ/ₐ
AAW366
Installation depth
[mm]
AAT083
Width in units of measurement
ⁿ/ₐ
BAD915
Voltage type
ⁿ/ₐ
AAF677
child-protection present
ⁿ/ₐ
AAF864
control lamp present
ⁿ/ₐ
AAP703
Number of sockets
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 0804123
0804123
Double socket
Double socket, Pin conne...
EO-K/PT/LED/DUO
4055626226569
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
IP20
250
16
16
0.133
No
75.000
5
AC
No
Yes
2
4055626226569
Double socket
Double socket, Pin conne...
EO-K/PT/LED/DUO
4063151
1
1
2
2
85366990
PL
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D