Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07780 - 拉销,自锁式
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07780.prj},{NB=07780-2110X50_UNBETAETIGT_0},{D1=10},{D2=11.70},{D5=21.5},{L1=50},{L2=10.20},{L3=25.7},{L4=36.0},{L5=27.0},{L6=30},{L7=49},{L8=87.5},{S=2.2},{X=1.5},{X1=10},{AUFNAHME=10},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{GEW=0.2533},{EAN=4059495177069},{TYP=1.000},{W=90},{XA=38.5},{XB=17.5000},{XC=28.0},{XD=29.0},{XE=40.0},{XF=13.0},{XF1=1.0},{XG=4.0},{XH=4.0},{XI=10.0},{XJ=20.0},{XK=51.0},{XL=9.5},{XM=3.5},{XN=4.0},{XP=0.000},{BEST=07780-2110X50},{BS=Infotext},{ROHS=No},{ZTN=73181300},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XPOS='UNBETAETIGT','entriegeln','BETAETIGT','verriegeln'},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{XO=M6},{EOL=31.12.2099},{POS=UNBETAETIGT},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
宽度
[mm]
L7
宽度
[mm]
L8
长度
[mm]
X
最小长度
[mm]
X1
最大长度
[mm]
AUFNAHME
安装孔 H11
[mm]
F1
5 倍安全系数的力
[kN]
F2
5 倍安全系数的力
[kN]
F3
5 倍安全系数的力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07780-2108X10
07780-2108X10
8
9.35
21.5
10
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
5
8
1.5
1.2
0.5
0.2296
No
73181300
4059495344294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2108X15
07780-2108X15
8
9.35
21.5
15
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
8
1.5
1.2
0.5
0.2296
No
73181300
4059495344300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2108X25
07780-2108X25
8
9.35
21.5
25
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8
1.5
1.2
0.5
0.2343
No
73181300
4059495338071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2108X35
07780-2108X35
8
9.35
21.5
35
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8
1.5
1.2
0.5
0.2354
No
73181300
4059495344317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2110X15
07780-2110X15
10
11.70
21.5
15
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2308
No
73181300
4059495177038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2110X25
07780-2110X25
10
11.70
21.5
25
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2380
No
73181300
4059495177045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2110X35
07780-2110X35
10
11.70
21.5
35
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2441
No
73181300
4059495177052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2110X50
07780-2110X50
10
11.70
21.5
50
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2533
No
73181300
4059495177069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2112X15
07780-2112X15
12
14.20
21.5
15
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
12
3.5
3.2
2.8
0.2385
No
73181300
4059495177076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2112X25
07780-2112X25
12
14.20
21.5
25
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2480
No
73181300
4059495177083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2112X35
07780-2112X35
12
14.20
21.5
35
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2560
No
73181300
4059495177090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2112X50
07780-2112X50
12
14.20
21.5
50
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2680
No
73181300
4059495177106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2516X25
07780-2516X25
16
18.60
25.0
25
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
15
16
4.8
4.5
4.1
0.3139
No
73181300
4059495177113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2516X50
07780-2516X50
16
18.60
25.0
50
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
35
16
4.8
4.5
4.1
0.3605
No
73181300
4059495177120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2516X75
07780-2516X75
16
18.60
25.0
75
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
40
16
4.8
4.5
4.1
0.3510
No
73181300
4059495177137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2520X50
07780-2520X50
20
24.50
30.0
50
19.70
36.5
52.0
32.6
36
56
114.0
1.5
25
20
10.0
8.5
6.5
0.6298
No
73181300
4059495299815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2520X75
07780-2520X75
20
24.50
30.0
75
19.70
36.5
52.0
32.6
36
56
114.0
1.5
30
20
10.0
8.5
6.5
0.6847
No
73181300
4059495299822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D