Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07775 - 吊环,可侧摆
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07775.prj},{NB=07775-10 (0)},{BEST=07775-10},{TYP=1},{FORM=2.000},{POS=0},{A=13},{A1=13},{B=25},{B1=44},{D=M 10},{D1=21},{H=20},{H1=33},{H2=3.0},{H3=14},{L=76},{L1=52},{R=25.0},{S=8.0},{SW=19},{SW1=0},{MTF=500},{GEW=0.3029},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=4059495176994},{FILTER=NORELEM},{NDM=10.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
R
半径
[mm]
S
厚度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
内六角
[mm]
MTF
最大承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07775-08
07775-08
13
13
25
44
M 8
21
16
33
3.0
14
76
52
25.0
8.0
19
0
325
0.2500
Yes
73181300
4059495176987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07775-10
07775-10
13
13
25
44
M 10
21
20
33
3.0
14
76
52
25.0
8.0
19
0
500
0.3029
Yes
73181300
4059495176994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07775-12
07775-12
22
19
44
51
M 12
35
24
48
4.0
21
110
75
38.0
13.0
32
6
725
0.9195
Yes
73181300
4059495177007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07775-16
07775-16
22
19
44
51
M 16
35
32
48
4.0
21
110
75
38.0
13.0
32
8
1400
0.1055
Yes
73181300
4059495177014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07775-20
07775-20
29
25
57
67
M 20
48
40
59
6.0
26
145
102
51.0
16.0
44
10
2290
1.9560
Yes
73181300
4059495177021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D