Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07752 - 吊环,可侧摆
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07752.prj},{NB=07752-10_0},{TYP1=1},{A=12.7},{A1=12.7},{B=25.4},{B1=44.5},{D1=15.8},{H=19.8},{H1=23.8},{H2=1.6},{H3=7.2},{L=75.4},{L1=52.4},{R=25.4},{S=7.9},{SW=6},{DREHMOMENT=6.0},{TK=500},{GEW=0.2778},{EAN=4059495176741},{W=180},{TYP=1},{NDM=10.0},{XA=40.5},{XB=6},{XC=21.0},{XD=25.4},{XE=17.0},{XF=5.6},{XG=9.0},{XH=4.0},{BEST=07752-10},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{FILTER=NORELEM},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
R
半径
[mm]
S
厚度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
DREHMOMENT
锁紧扭矩 MA
[Nm]
TK
最大承载负荷,单位
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07752-08
07752-08
12.7
12.7
25.4
44.5
M 8
15.8
15.8
23.8
1.6
7.2
75.4
52.4
25.4
7.9
6
4.2
325
0.2436
Yes
73181300
4059495176734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07752-10
07752-10
12.7
12.7
25.4
44.5
M 10
15.8
19.8
23.8
1.6
7.2
75.4
52.4
25.4
7.9
6
6.0
500
0.2778
Yes
73181300
4059495176741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07752-12
07752-12
19.8
23.8
41.3
50.8
M 12
25.4
23.8
40.1
2.0
11.1
120.7
82.6
38.1
12.7
10
20.0
725
1.1150
Yes
73181300
4059495176758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07752-16
07752-16
19.8
23.8
41.3
50.8
M 16
25.4
31.8
40.1
2.0
11.1
120.7
82.6
38.1
12.7
10
40.0
1400
1.1760
Yes
73181300
4059495176765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07752-20
07752-20
19.8
23.8
41.3
50.8
M 20
25.4
39.7
40.1
2.0
11.1
120.7
82.6
38.1
12.7
10
70.0
2290
1.1190
Yes
73181300
4059495176772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D