您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04233-06 - Exzenterhebel Kunststoff einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04233-06_asmtab.prj},{NB=04233-06-2531110X50},{GR=2},{L=50},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.0},{B1=24.2},{H=16.3},{H1=27.9},{A=100.0},{A1=110.0},{S=1.50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{GEW=0.0120},{EAN=4067932044546},{BEST=04233-06-2531110X50},{FARBE=schwarz RAL 9005},{FARBE1=schwarzgrau RAL 7021},{MATERIAL=Kunststoff},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M10},{BS=87.5},{ROHS=Yes},{ZTN=73181595},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Grundkörper
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04233-06-1521105X20
04233-06-1521105X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0080
Yes
73181595
4067932044232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1521105X30
04233-06-1521105X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0110
Yes
73181595
4067932044249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1521105X40
04233-06-1521105X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0120
Yes
73181595
4067932044256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1521105X50
04233-06-1521105X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0110
Yes
73181595
4067932044263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1521106X20
04233-06-1521106X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0120
Yes
73181595
4067932044270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1521106X30
04233-06-1521106X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0130
Yes
73181595
4067932044287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1521106X40
04233-06-1521106X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0210
Yes
73181595
4067932044294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1521106X50
04233-06-1521106X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0200
Yes
73181595
4067932044300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-2521108X25
04233-06-2521108X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0190
Yes
73181595
4067932044317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-2521108X30
04233-06-2521108X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
30
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0220
Yes
73181595
4067932044324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-2521108X40
04233-06-2521108X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
40
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0220
Yes
73181595
4067932044331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-2521108X50
04233-06-2521108X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
50
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0240
Yes
73181595
4067932044348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-2521110X25
04233-06-2521110X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
M10
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0260
Yes
73181595
4067932044355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-2521110X30
04233-06-2521110X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
30
M10
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0390
Yes
73181595
4067932044362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-2521110X40
04233-06-2521110X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
40
M10
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0400
Yes
73181595
4067932044379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-2521110X50
04233-06-2521110X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
50
M10
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0400
Yes
73181595
4067932044386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1531105X20
04233-06-1531105X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
20
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0420
Yes
73181595
4067932044393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1531105X30
04233-06-1531105X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
30
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0400
Yes
73181595
4067932044409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1531105X40
04233-06-1531105X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
40
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0420
Yes
73181595
4067932044416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1531105X50
04233-06-1531105X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
50
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0430
Yes
73181595
4067932044423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1531106X20
04233-06-1531106X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
20
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0465
Yes
73181595
4067932044430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1531106X30
04233-06-1531106X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
30
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.1150
Yes
73181595
4067932044447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1531106X40
04233-06-1531106X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
40
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.1190
Yes
73181595
4067932044454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-1531106X50
04233-06-1531106X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
50
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.1210
Yes
73181595
4067932044461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-06-2531108X25
04233-06-2531108X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
2
25
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.1211
Yes
73181595
4067932044478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D