Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04232-14 - 塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04232-14_asmtab.prj},{NB=04232-14-2531108X30},{GR=2},{L=30},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.0},{B1=24.2},{H=16.3},{H1=27.9},{A=100.0},{A1=110.0},{S=1.50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{GEW=0.7100},{EAN=4067932042443},{BEST=04232-14-2531108X30},{FARBE=schwarz RAL 9005},{FARBE1=schwarzgrau RAL 7021},{MATERIAL=Kunststoff},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181535},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Grundkörper
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04232-14-1521105
04232-14-1521105
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2400
Yes
73181692
4067932042078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521106
04232-14-1521106
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2300
Yes
73181692
4067932042085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521108
04232-14-2521108
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.5600
Yes
73181692
4067932042092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1531105
04232-14-1531105
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2400
Yes
73181639
4067932042108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1531106
04232-14-1531106
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2300
Yes
73181639
4067932042115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2531108
04232-14-2531108
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.5600
Yes
73181639
4067932042122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-15218405
04232-14-15218405
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2500
Yes
73181692
4067932042139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-15218406
04232-14-15218406
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2300
Yes
73181692
4067932042146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-25218408
04232-14-25218408
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.5600
Yes
73181692
4067932042153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-15318405
04232-14-15318405
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2500
Yes
73181639
4067932042160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-15318406
04232-14-15318406
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2300
Yes
73181639
4067932042177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-25318408
04232-14-25318408
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.5600
Yes
73181639
4067932042184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521105X20
04232-14-1521105X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3000
Yes
73181542
4067932042191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521105X30
04232-14-1521105X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3100
Yes
73181542
4067932042207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521105X40
04232-14-1521105X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3100
Yes
73181542
4067932042214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521105X50
04232-14-1521105X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3300
Yes
73181542
4067932042221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521106X20
04232-14-1521106X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3100
Yes
73181542
4067932042238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521106X30
04232-14-1521106X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3300
Yes
73181542
4067932042245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521106X40
04232-14-1521106X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3500
Yes
73181542
4067932042252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521106X50
04232-14-1521106X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3600
Yes
73181542
4067932042269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521108X25
04232-14-2521108X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.7200
Yes
73181542
4067932042276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521108X30
04232-14-2521108X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
30
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.7100
Yes
73181542
4067932042283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521108X40
04232-14-2521108X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
40
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.7600
Yes
73181542
4067932042290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521108X50
04232-14-2521108X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
50
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.7900
Yes
73181542
4067932042306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521110X25
04232-14-2521110X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
M10
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.7800
Yes
73181542
4067932042313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D