카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0340 - Piston valve 3/2 way servo-assisted
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/32wege/0340.prj},{NB=0340-042864-3/2-Wege-Magnetventil fuer Gase und Fluessigkeiten},{BUNR=042864},{WW=C},{DN=25.0},{DWST=BB},{LTA=G1},{WKST=Ms},{SP=110},{FR=50},{KV=10.00},{PN=0,5-10},{VAR1=},{A=82.0},{A1=72.0},{A2=54.0},{B=60.0},{H=239.5},{L=110.0},{R=G11/4},{D1=33.25},{D2=30.29},{GT1=18.0},{R1=38.94},{R2=41.91},{GT2=20.0},{H1=17.000},{H2=11.000},{B1=60.000},{B2=72.000},{H3=122.50},{H4=86.50},{H5=74.50},{SW1=41.0},{SW2=54.0},{SW3=20.5},{M=44.0},{N=66.0},{O=9.0},{H6=9.5},{R3=8.0},{H7=64.5},{H8=31.0},{CNSMASSEXACT=2.757}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
SP
voltage
[V]
FR
Frequency
[Hz]
KV
Kv-Wert
[m3/h]
PN
Pressure range
[bar]
VAR1
variable code 1
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0340-042506-3/2-way Solen...
042506
C
8.0
BB
G1/4
Ms
012
DC
0.95
0,5-16
0.915
0340-041317-3/2-way Solen...
041317
C
8.0
BB
G1/4
Ms
024
DC
0.95
0,5-16
0.879
0340-041318-3/2-way Solen...
041318
C
8.0
BB
G1/4
Ms
024
50
0.95
0,5-16
0.913
0340-041325-3/2-way Solen...
041325
C
8.0
BB
G1/4
Ms
110
50
0.95
0,5-16
0.910
0340-041329-3/2-way Solen...
041329
C
8.0
BB
G1/4
Ms
230
50
0.95
0,5-16
0.882
0340-041351-3/2-way Solen...
041351
C
12.0
BB
G3/8
Ms
024
50
2.30
0,5-16
1.148
0340-041353-3/2-way Solen...
041353
C
12.0
BB
G3/8
Ms
230
50
2.30
0,5-16
1.145
0340-041333-3/2-way Solen...
041333
C
12.0
BB
G1/2
Ms
024
DC
2.60
0,5-16
1.079
0340-041334-3/2-way Solen...
041334
C
12.0
BB
G1/2
Ms
024
50
2.60
0,5-16
1.081
0340-041340-3/2-way Solen...
041340
C
12.0
BB
G1/2
Ms
110
50
2.60
0,5-16
1.108
0340-041346-3/2-way Solen...
041346
C
12.0
BB
G1/2
Ms
230
50
2.60
0,5-16
1.075
0340-042277-3/2-way Solen...
042277
C
12.0
BB
G1/2
Ms
240
50
2.60
0,5-16
1.100
0340-041354-3/2-way Solen...
041354
C
20.0
BB
G3/4
Ms
024
DC
6.60
0,5-16
2.269
0340-041665-3/2-way Solen...
041665
C
20.0
BB
G3/4
Ms
024
50
6.60
0,5-16
2.200
0340-041359-3/2-way Solen...
041359
C
20.0
BB
G3/4
Ms
110
50
6.60
0,5-16
2.180
0340-041361-3/2-way Solen...
041361
C
20.0
BB
G3/4
Ms
230
50
6.60
0,5-16
2.185
0340-041537-3/2-way Solen...
041537
C
25.0
BB
G1
Ms
024
DC
10.00
0,5-10
2.820
0340-042864-3/2-way Solen...
042864
C
25.0
BB
G1
Ms
110
50
10.00
0,5-10
2.757
0340-041364-3/2-way Solen...
041364
C
25.0
BB
G1
Ms
230
50
10.00
0,5-10
2.813
0340-042319-3/2-way Solen...
042319
C
40.0
BB
G11/2
Ms
024
DC
24.00
0,5-10
6.169
0340-041366-3/2-way Solen...
041366
C
40.0
BB
G11/2
Ms
230
50
24.00
0,5-10
6.210
0340-088533-3/2-way Solen...
088533
C
8.0
BB
G1/4
Ms
230
50
0.95
0,5-16
1.090
0340-291776-3/2-way Solen...
291776
C
12.0
BB
G1/2
Ms
024
50
2.60
0,5-16
1.080
0340-268548-3/2-way Solen...
268548
C
8.0
BB
G1/4
Ms
024
DC
0.95
0,5-16
HA02
0.912
0340-041785-3/2-way Solen...
041785
C
12.0
BB
G1/2
Ms
024
DC
2.60
0,5-16
HA02
1.107
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D