피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
0310224 - ATS-RTK
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
End and partition plate for terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/33/0310224.prj},{NB=0310224},{MANUID=0310224},{BAA020=97.550035},{AAF040=0.003},{BAE496=0.800},{AAO663=4017918001131},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=39269097},{DESCSHORT=Partition plate},{DESCLONG=Partition plate, length: 97.5 mm, width: 0.8 mm, height: 97.5 mm, color: gray},{MANUTYPEDESC=ATS-RTK},{PREVIEW=../../../_pool_/85/9f/41065_2000_int_04.png},{BAC140=V0},{BAA351=Grey},{AAB422=Yes},{AAM355=No},{BAD581=No},{AAW338=Partition plate},{AAU734=Partition plate, length: 97.5 mm, width: 0.8 mm, height: 45.8 mm, color: gray},{AAO057=ATS-RTK},{INTNO=4017918001131},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAE496
min. thickness
[mm]
AAB422
designed as intermediate plate
ⁿ/ₐ
AAM355
type of end plate
ⁿ/ₐ
BAD581
Latchable present
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 0310224
0310224
Partition plate
Partition plate, length: ...
ATS-RTK
V0
Grey
97.550035
0.003
0.800
Yes
No
No
4017918001131
Partition plate
Partition plate, length: ...
ATS-RTK
4063151
4017918001131
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
1
100
50
50
39269097
CN
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D