피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
Powered by
CAD모델 선택
Modèle 61211 - 90° bend, radius 1,5D - Stainless steel 304 - 316L
29.07.2020
Modèle 61212 - 90° bend with straight ends, radius 1D - Stainless steel 304...
29.07.2020
Modèle 61213 - 90° bend with straight ends, radius 3D - Stainless steel 304...
29.07.2020
Modèle 61214 - 45° bend with straight ends - Stainless steel 304 - 316L
29.07.2020
Modèle 61210 - 45° bend - Stainless steel 304 - 316L
10.11.2021
Modèle 61215 - 90° bend male / female - Stainless steel 304 - 316L
29.07.2020
Modèle 61216 - 90° bend male / male - Stainless steel 304 - 316L
29.07.2020
Modèle 61217 - 180° bend with straight ends - Stainless steel 316L
14.12.2020
Modèle 61219 - Equal tee - Stainless steel 304 - 316L
29.07.2020
Modèle 61221 - Extruded tee - Stainless steel 304 - 316L
29.07.2020
Modèle 61222 - Reducing extruded tee - Stainless steel 316L
29.07.2020
Modèle 61223 - Tee with 3 male ends - Stainless steel 304 - 316L
29.07.2020
Modèle 61232 - Tee with double curve - Stainless steel 316L
29.07.2020
Modèle 61233 - Tee with curve - Stainless steel 316L
29.07.2020
Modèle 61234 - 90° Y part - Stainless steel 316L
29.07.2020
Modèle 61235 - 120° Y part - Stainless steel 316L
29.07.2020
Modèle 61218 - Equal cross with straight ends - Stainless steel 316L
16.12.2020
Modèle 61231 - Extruded cross - Stainless steel 316L
29.07.2020
Modèle 61224 - Concentric reducer - Stainless steel 316L
14.12.2020
Modèle 61227 - Concentric reducer with short straight ends- Stainless steel...
29.07.2020
Modèle 61228 - Eccentric reducer with short straight ends - Stainless steel...
29.07.2020
Modèle 61225 - Concentric reducer with straight ends - Stainless steel 316L
29.07.2020
Modèle 61226 - Eccentric reducer with straight ends - Stainless steel 316L
29.07.2020
Modèle 61230 - Inox 316 L
16.05.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진