Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01247-06 - 厚度垫块 H 型,短款
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
加装部件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/aufbauelemente/01247-06.prj},{NB=01247-06-21208585125},{BEST=01247-06-21208585125},{MATERIAL=Grauguss},{AUSF=Kurz},{B=85},{D1=M 12},{D3=M 12},{H=125},{L=85},{C=14},{D=80},{GEW=4.030},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495506203},{NDM=12.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{NDM1=14},{XA=20},{XB=17},{XC=25},{XD=2},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D3
孔
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01247-06-21208585100
01247-06-21208585100
灰口铸铁
Kurz
M 12
M 12
100
85
3.580
Yes
84662080
4059495506197
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01247-06-21208585125
01247-06-21208585125
灰口铸铁
Kurz
M 12
M 12
125
85
4.030
Yes
84662080
4059495506203
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01247-06-21608585100
01247-06-21608585100
灰口铸铁
Kurz
M 16
M 16
100
85
3.440
Yes
84662080
4059495506210
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01247-06-21608585125
01247-06-21608585125
灰口铸铁
Kurz
M 16
M 16
125
85
3.880
Yes
84662080
4059495506227
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D