dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
최대 250 bar의 통합 근접 스위치가있는 원형 실린더 - ZNI251
HEB
원형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/standard_rundzylinder/zni250_asmtab.prj},{NB=ZNI251-101-40/25/50-206/B1/S37.3(p=250 L3=52, L4=32, d2G=M20, -0)},{KOLBEN=40},{D2=25},{SW=22},{D1=50},{D1K=48},{D3=65},{D4X=18.000},{D6X=25.000},{D7X=25.000},{D9X=38.000},{D10X=54.000},{L2=95},{L4=32},{A4=20},{A5=30},{L7X=120.000},{L11=62.0},{L12=50},{L13X=35.000},{L20=2},{L21=18},{L24=18},{L25=60.0},{L28=60.5},{L29=15.5},{L30=14.0},{L32=12.5},{L33=61.0},{L34X=18},{L34X111=13},{L34X105=12.5},{B1X=90.000},{B2X=130.000},{NENNDRUCK=250},{BA=101},{HUB=50.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=B1},{D2GA6=M20},{L4A5=32.0},{L3A4=52.0},{KSTGENDE2=},{D2G2A62=},{L42A52=0.0},{L32A42=0.0},{SA=},{SPV=},{S5=/S37.3},{S7=},{S8=},{S13=},{S23=},{S3=},{GK=},{AT=},{GK2=},{AT2=},{ZUB=},{HF=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
D2
피스톤 로드 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
DL
쿠션 길이
[mm]
SW
가로대 너비
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
집회 ZNI251-101-20/12/40-20...
20
12
G1/4
-
10
3.14
2.01
785
502
집회 ZNI251-101-25/16/40-20...
25
16
G1/4
-
13
4.91
2.90
1227
724
집회 ZNI251-101-32/20/40-20...
32
20
G3/8
-
17
8.04
4.90
2010
1225
집회 ZNI251-101-40/25/50-20...
40
25
G3/8
-
22
12.56
7.65
3140
1913
집회 ZNI251-101-50/32/40-20...
50
32
G1/2
-
27
19.62
11.59
4906
2897
집회 ZNI251-101-63/40/50-20...
63
40
G1/2
-
36
31.16
18.60
7789
4649
집회 ZNI251-101-80/50/60-20...
80
50
G1/2
-
41
50.24
30.62
12560
7654
집회 ZNI251-101-100/60/100-...
100
60
G1/2
-
50
78.50
50.24
19625
12560
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D